A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템
A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템
사우스코의 단일 포인트 래치중에서 가장 간단하고 경제적 옵션을 가진 고정 로드형 래칭 시스템이 기존의 캐비넷 설계에 포함되거나, 필요 시 개조할 수 있습니다. 도어 판넬의 끝 가장자리에 추가된 래칭 포인트는 프라이 포인트, 수축 및 흔들림을 제거하여 도어의 보안 및 강도를 향상시킵니다.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
A5 다중 포인트 시스템의 데드볼트 설계는 설치 및 조작의 단순성을 제공합니다
- 전체 시스템에 래치 및 액추에이터, 전체 로드 어셈블리 2개(로드, 가이드 및 키퍼 브라켓과 체결 하드웨어 포함)가 포함됨
- 단일 포인트 작동을 통해 제어되는 2개 또는 3개 래칭 포인트
- 일치하는 로드 시스템은 캠과 압축형 래치 등 여러 래치 스타일에 사용 가능
- 표준 로드 길이는 물론, 맞춤 주문형 로드 길이 제공 가능
- 키사용 잠금 또는 패드록 스타일이 액세스 보안 향상
사용가능한 옵션
- 로드 가이드 및 키퍼 브라켓의 난연 등급: UL94-V2
산업 적용 사례
- 컴퓨터
- 전자식 기구함체
- 전시/광고
- HVAC
- 기구용 함체
- 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
- 의료
- 네트워킹
- 전기통신
Related Products

Southco 01 플러쉬 컵 캠 래치