A6 - 1/4 회전 개방형 래치
A6 - 1/4 회전 개방형 래치
설치 및 조작하기 쉬운 이 튼튼한 소형 래치는 기구함체에 밀어닫기형 조작의 편의성을 더해줍니다. 노브 또는 육각 소켓을 1/4만 돌리면 슬라이드가 수축되어 쉽게 열리며 간단히 누르기만 하면 래치가 다시 닫힙니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
이러한 래치는 잠금와셔가 포함된 나사산 슬리브를 사용하여 도어 판넬의 위치에 래치 몸체를 고정시킴으로써 쉽게 설치할 수 있습니다
- 노브 스타일은 손 조작식의 편의성 제공
- 공구 조작식 스타일은 액세스 제한을 통한 보안성과 판넬 전면에서의 저측면 이점 제공
사용가능한 옵션
- 두 가지 크기로 제공, 공구 또는 노브 조작 방식 중 선택 가능
- 40 시리즈 설치 공구 제품번호: A6-0-15640-11
- 60 시리즈 설치 공구 제품번호: A6-0-15641-11
산업 적용 사례
- 전자식 기구함체
- 기구용 함체
- 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
Related Products