AC - 엑츄에이터
AC - 엑츄에이터
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
세 가지 스타일이 엔진 후드에서 공구 박스, 수화물 문, 액세스 문 및 기타 격실에 이르기까지 비잠금, 비밀폐 애플리케이션에서 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 케이블과 함께 사용 시, 쉬운 작동 편의성을 제공합니다
- 액추에이터가 다른 사우스코 액세스 하드웨어에 맞게 적당한 스타일로 제작되며 한 애플리케이션에서 여러 스타일 사용 시 일관된 모양 제공
- 충분한 손 그립과 쉬운 작동으로 사용자 상호 작용 향상
- 최대 1"" 두께의 문을 지원하는 다양한 장착 스타일
- 맞춤 주문형 길이 케이블의 빠르고 쉬운 연결로 설치 비용 최소화
- 부식 방지 구조로 산업 환경에서 내구성에 대한 우려 해소
- 쉽고 경제적인 시스템 통합을 위해 설계된 사우스코 케이블과 로터리 래치
- 진입구, 조선 해양 및 건설 중기 에플리케이션에 사용하기 위해 스테인레스 스틸 사양 제공
- 분말 코팅 마감으로 극단의 온도에 저항
- 보안을 위한 여러 키 코드와 키 잠금 제공
- 잠금/비잠금버전이 잠금 상태를 나타내는 시각적인 피드백 제공
사용가능한 옵션
- 누름 버튼 액추에이터가 단일 원형 구멍 안에 설치되고 돌출부를 최소화하여 걸림을 방지함
- 패들 스타일의 액추에이터가 쉬운 그립을 위한 깊은 리세스 제공, 판넬 표면 위로 돌출되는 부분은 0.25"" 미만
- T-핸들 액추에이터가 쉬운 표면 설치와 장갑 낀 손으로도 쉽게 작동할 수 있는 충분한 그립 제공
- 래치와 케이블 액추에이터 사이에 설치할 수 있는 사우스코 케이블을 맞춤 주문형 길이로 제공
- 구성 옵션에 액추에이터 장착 표면의 수직 또는 수평으로 케이블 설치 포함
- 단일 또는 다중 액추에이터/래치를 연결하여 작동 및 작동시점의 조정기능을 지원하는 케이블 분배기
- 전자식잠금/잠금해제기능으로키없이편리하게액세스
산업 적용 사례
- 농기계
- 건설장비
- 기구함체
- 산업용 장비
- 조선 해양
- 건설 중장비
- 레져용 차량
- 셀프 서비스 장비
- 수송 - 버스, 트럭, 항공, 철도