AV - 틸트 마운트(T 시리즈)
AV - 틸트 마운트(T 시리즈)
Southco의 AV-D30 틸트 디스플레이 마운트(T 시리즈)는 틸트 전용 기능을 포함해, 다양한 사용자 및 조명 조건에 적합한 통합형 위치 조정 기술을 제공합니다. 이 마운트는 최소한의 조작으로 다양한 각도로 기울일 수 있어 정밀한 위치 조정이 가능합니다. 완전 밀폐형 카운터밸런스 스프링이 내장되어 위치 조정과 청소가 쉬운 T 시리즈는 지속적인 유지보수와 조정이 필요하지 않은 검증된 통합 기술을 제공합니다.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
T 시리즈의 응용분야에 틸트 전용 기능이 필요한 고객을 위한 제품으로 손쉽게 기울기를 조정할 수 있습니다. 위치를 조정한 후에는 추가로 조이거나 풀거나 정비하지 않고도 디스플레이가 고정된 상태로 유지됩니다. 테스트를 거친 반복 가능한 수명 주기로 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있습니다.
손쉽게 디스플레이 위치를 조정할 수 있는 신뢰성 높은 틸트 기능과 무한 각도 옵션 폐쇄형 카운터밸런스 기능으로 손쉽게 청소 및 유지보수 가능 정밀한 제어를 가능하게 하는 통합형 위치 조정 기술 안정적이고 반복 가능한 수명으로 서비스 또는 조정이 필요하지 않음사용가능한 옵션
- 두 가지 컬러(사용자 지정 가능)
- 세 가지 표준 작동 방식(사용자 지정 가능)
- 디스플레이 마운팅 패턴
- 기본 버젼 또는 카운터밸런스 토크 가능
기술표준 및
- VESA MIS-D, 100, C 호환
- 최적의 무게 범위 1kg~10kg