AV – 조정 가능 암(B 시리즈)
AV – 조정 가능 암(B 시리즈)
이 B 시리즈는 단일 고정 위치에 설치할 디스플레이 또는 자주 위치를 변경할 필요 없는 디스플레이를 위한 간소화된 장착 솔루션입니다. 함께 제공되는 공구를 사용하여 접합부를 조이거나 풀면서 작동력을 직접 조정할 수 있습니다.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- 디스플레이를 원하는 위치로 조정
- 종합 조립 지침서 및 조정용 공구 함께 제공
- 일체형 선 관리용 커버로 깔끔한 외관
- 산업 디자인에 어울리는 견고한 알루미늄 소재
사용가능한 옵션
- 다양한 장착 옵션
- 함께 제공된 공구로 작동력 조정 가능
- 단일 및 이중 스윙 암 어셈블리로 거리 맞춤 설정
기술표준 및
- 최적의 중량 범위: 1kg(2.2lbf) ~ 14kg(31lbf)
- VESA MIS-D, 100, C 규격 준수
- 최대 35”의 디스플레이 대부분에 적합
산업 적용 사례
- 가구
- 산업용 기계
- 의료 장비
- 셀프서비스 – 포스
- 광고/전시/진열