B8 - 그랩 핸들

B8 - 그랩 핸들

충분한 크기의 핸들을 사용하여 고하중을 올리거나 당길때 편리한 그립과 강도를 제공하는 특징과 스타일이 통합되었습니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

소형 그랩 핸들은 깔끔한 외관으로 설계 되어 있습니다.

  • 튼튼한 고충격 ABS
  • 후면 장착 스타일이 16 mm(0.63")의 최대 판넬 두께 지원
  • 최대 작업 하중 550 N(125 lbs)
  • 검정색 ABS/PC
  • 핸들후면 장착 스타일이 19 mm(0.75")의 최대 판넬 두께 지원
  • 최대 작업 하중775 N(175 lbs.)

사용가능한 옵션

  • 스냅 장착형으로 설치되는 커버는 맞춤주문형 색상, 로고로 제작 가능하며, 고객사양에 맞춘 설치를 제공 해줍니다

산업 적용 사례

  • 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
  • 전자식 기구함체
  • 전시/광고
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • HVAC
  • 기구용 함체
  • 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
  • 잔디/정원 설비