C3 - 그래버 캐치 래치
C3 - 그래버 캐치 래치
오버-센터 래칭을 제공하는 이 소형 래치의 내부 스프링 장전형 폴을 사용하면 문 닫힘에 대한 추가적인 힘을 얻을 수 있습니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
체결 기능은 13.7 mm (.54") 두께의 비교적 저측면 메카니즘에 의해 수행됩니다
- 모든 방향으로 래치 장착 가능, 올바른 방향에 맞출 수 있도록 캐치와 키퍼에 표시되어 있음
- 장착 옵션이 제공되어 프레임의 측면을 따라 또는 정면에 래치 캐치 설치 가능
- 모든 모델이 13 N(3 lbs.), 22 N(5 lbs.) 및 44 N(10 lbs.)의 일정한 풀업력 중 하나 제공
- 모든 모델에 내부식성 재질 사용
사용가능한 옵션
- 스냅장착형 및 사이드형 장착 스타일로 제공
- 문 작동 시 열림 및 닫힘 스위치 접촉부에 사용 가능한 마이크로스위치 스타일
- 검정색 또는 흰색의 래치 및/또는 키퍼
- 키퍼 기능을 문 안에 몰딩 가능
기술표준 및
- UL 승인된 마이크로스위치 버전의 모든 플라스틱 재질 난연 등급은 UL94-V0
- 기타 그래버 캐치 래치의 ABS 부품에 대한 난연 등급은 UL94-HB
산업 적용 사례
- 자동차, 승객 운송 차량, 트럭
- 전자식 기구함체
- 전시/광고
- 기구용 함체
- 자동판매기
Related Products