D7 - DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너

D7 - DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너

이 두 가지 빠른 액세스 패스너 스타일은 그립 허용 공차와 판넬 및 설치 판넬 두께를 지원하는 넓은 범위의 공차를 허용하여 편리한 설치와 동작을 제공합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

동일한 밀어닫기, 1/4회전 열림의 편리함은 두 가지의 DZUS 특정 디자인에 제공됨

  • 간편한 프레스-인 설치와 공구가 필요 없는 패스너의 명확하고 긍정적인 체결
  • 리셉터클과 패스너 모두 편리한 액세스를 위해 판넬 상단에서 설치
  • 1/4 회전하면 리셉터클은 판넬에 고정된 상태에서 패스너와 스터드 분리
  • 분리할 판넬은 판넬 지지를 위해 여러번의 체결 해제 및 재체결 할 수 있음
  • 표준 리셉터클 크기는 네크워크,통신 및 통신 분야의 기구물에 일반적으로 사용하는 9.5 mm 정사각 구멍을 기반으로 함
  • 머리 모양은 접근 보안 제어를 위한 공구-작동 디자인이 포함됨

사용가능한 옵션

  • DZUS 파일럿 측면 공차 리셉터클 스타일은 스터드 위치에 약 +.200"의 측면 공차 제공
  • DZUS 파일럿 네오프렌 고무 와셔는 다양한 크기로 판넬과 지지대 사이에 꼭 맞는 진동 방지 부를 형성
  • DZUS 파일럿 셀프 이젝팅 스터드 스타일은 체결 해제시 패스너 스터드를 후퇴시키기 위한 스프링을 포함
  • DZUS 파일럿 패스너는 검정색 또는 밝은 크롬 마감으로 사용 가능

기술표준 및

  • 최대 축 방향 하중: 11 lbs.
  • 최대 전단 강도: 28 lbs.
  • 난연 등급: UL 94 HB
  • ASTM E-162 화염확산 지수: 130

산업 적용 사례

  • 컴퓨터
  • 전자 제품
  • 네트워크
  • 통신