E3 - VISE ACTION® 압축형 래치
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치
최상의 진동 방지, 밀폐 성능 및 품질이 요구되는 애플리케이션에서 빠르고 안전한 폐쇄를 제공하도록 설계되었습니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
VISE ACTION설계의 원활한 작동은 단일 연속 1/2회전 동작으로 프레임 뒤쪽에 있는 폴을 정렬하여 단단히 위로 끌어 당깁니다 |
![]() |
- 6가지 스타일이 다양한 문/판넬 두께, 그립 범위, 액추에이터 스타일 및 내부 돌출 지원
- 잡기 쉬운 노브와 핸들 조작식 스타일이 빠르고 간단한 액세스 제공
- 45개 이상의 키 조작 및 공구 조작 스타일이 접근을 제한하고 파손을 방지
- 저측면 및 매립형 설치 스타일이 판넬 위 돌출부 최소화
- 고정형 그립과 조절 가능형 그립 버전 제공
- NEMA 4 및 IP-65 애플리케이션에 적합한 다양한 모델 제공
- 편리한 설치를 위해 단일 구멍 설치 스타일 제공
- 좁은 공간에서 사용할 수 있도록 하우징이 짧아진 소형 버전
사용가능한 옵션
- 스테인레스 스틸, 크롬 도금 또는 검정색 분말 코팅 등 다양한 재질 및 마감 처리로 제공
- 조립 버전 사용 시 설치가 빠르고 용이함, 비조립 버전은 두꺼운 문이나 기타 제한된 액세스 상황에서 장착하는 경우에 적합
- 2-포인트 및 3-포인트 압축 래칭 가능
- 경량의 래치로, 유럽표준 EN45545 내화성 규격에 준하는 하드 아노다이징 알루미늄 버전
- 강력한 보안과 인체공학이 만난 자물쇠형 T-핸들 옵션
- 밀폐형 버전으로 높은 온도와 압력을 사용하는 고강도 세척 및 화학 세정을 견디고 DIN EN1672-2 및 IP69K 규격 준수
기술표준 및
- 가스켓 처리된 모델이 NEMA 4 및 IP-65 애플리케이션 충족
- EMI/RFI 차폐용 모델도 제공
산업 적용 사례
- 철도
- 항공우주산업
- 건축기자재