E6 - 조절 가능한 토크 위치 제어 힌지
E6 - 조절 가능한 토크 위치 제어 힌지
사용자에게 판넬을 이동하거나 위치를 설정하는 데 필요한 작동력을 지정 및 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
사용자가 스크류를 돌려 힌지의 저항 레벨을 지정할 수 있습니다
- 사용자 조절 가능한 작동력
- 내식성 재질
- 장착 하드웨어 은폐 기능
사용가능한 옵션
- 세 가지 크기 옵션이 다양한 요구사항에 맞는 다양한 토크 레벨 제공
- 검정색 또는 흰색으로 제공, 고객 애플리케이션에 맞춰 다른 색상 주문 가능
- 장착 옵션에 관통 구멍 설치 및 나사산 스터드 설치 포함
기술표준 및
- 최소 사용수명: 정적 토크 사양의 ± 20%내에서 20,000회
- 작동 온도 범위: -5°C(20°F) to 65°C(150°F)
산업 적용 사례
- 항공우주산업
- 버스
- 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
- 전자식 기구함체
- 전시/광고
- 식품 제조 및 보관 설비
- 가구
- HVAC
- 기구용 함체
- 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
- 잔디/정원 설비
- 조선해양 장비
- 의료