E8 - 조절가능한 당김형 래치
E8 - 조절가능한 당김형 래치
이 래치는 저측면 스타일로 조절이 가능하고, 내구성이 우수하며 하드웨어가 완전히 은폐되어 있어 눈에 잘 띄거나 또는 사람들의 출입이 많은 곳에 설치된 기구함체에 사용하기에 가장 좋습니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
아세탈 래치 커버 및 유리섬유충전 나일론 재질을 가지고 있는 래치는 광범위 애플리케이션에 대한 세련되고 기능적인 고강도의 선택이 될 수 있습니다.
- 나사 조절 너트를 위 또는 아래로 이동시켜 체결력과 그립 치수[최대 7.9 mm(0.31")] 조절 가능
- 저측면 설계를 채택하여, 닫힌 상태에서 돌출 높이는 17 mm(0.67")에 불과
- 래치 커버가 체결된 상태에서 작동 부품을 완전히 은폐
- 오버-센터 작동은 확실한 닫힘을 제공하고, 충격이나 진동으로 인한 돌발적인 문 개방 방지
- 실내 및 실외용으로 적합한 비부식성 재질
사용가능한 옵션
- 체결력 및그립을 조절할 수 있는 기능이 각 래치 내에 내장되어 있습니다
기술표준 및
- 난연 등급: UL94-HB
- 최대 작업 부하: 1560 N (350 lbs.)
산업 적용 사례
- 백색 가전
- 전자식 기구함체
- 식품 제조 및 보관 설비
- 잔디/정원 설비
- 조선해양 장비
- 의료