EA-A06 - USB 컨트롤러
EA-A06 - USB 컨트롤러
Southco의 EA-A06 USB 컨트롤러를 사용하면 표준 컴퓨터 USB에 연결할 때 최대 14가지 전자 잠금장치 및 기타 장치를 독립적인 컴퓨터 제어 방식으로 작동시킬 수 있습니다. EA-A06은 입력/출력에 독립적으로 라벨이 표시된 연결부를 사용하여 모든 Southco 전자기계식 래치 솔루션과 통합될 수 있는 간단한 플러그 앤 플레이 설치를 용이하게 합니다. 뿐만 아니라, 사용자는 EA-A06을 기존 컴퓨터와 결합하여 전자 잠금장치에 대한 액세스를 쉽게 추적 및 기록하여 규정 요구사항 준수성을 나타내는 데 이용할 수 있는사용자 추적 정보를 제공할 수 있습니다.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
EA-A06은 단일 컴퓨터를 이용하여, 사용중인 소프트웨어와 사용가능하며, 간단한 장치구성, 동작 및 전자 장비 모니터링이 가능한 간단한 프로그램 명령을 통해 사용자에 친숙한 환경을 제공합니다.
- • USB 포트를 통한 컴퓨터 제어 방식의 원격 전자기계식 래치 작동
- • 최대 14개 래치 입력/출력을 독립적으로 제어
- • 간단한 프로그래밍 명령을통한 사용자에 친숙한 환경제공
- • 설정하기 쉽게 라벨이 표시된 연결부를 사용한 플러그 앤 플레이 설치
기술표준 및
- • 출력당 최대 전류: 2Amps
- • 작동 전압 범위 12-24 VDC (제품 책자에 포함된 작동 지침을 참조하십시오)
- • USB 2.0 케이블
산업 적용 사례
- 셀프 서비스
- 보관함
- 의료 장비
- 기구용 함체