F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템

F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템

실내 애플리케이션용으로 설계된 이 래칭 시스템은 가스켓 실 외부 문 가장자리 부근에 장착됩니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

산업용 설계 요구조건을 충족시키도록 제작된 사우스코의 F2 다중포인트 체결 시스템은 광범위한 기구함체 형태 및 크기에 적당하도록 다양한 길이 및 체결 포인트 위치로 제공됩니다

  • 액추에이터 어셈블리, 로드 어셈블리 및 키퍼로 구성된 전체 시스템 - 각각 개별 주문
  • 액추에이터 위/아래에 장착되는 로드 어셈블리가 반대 방향으로 체결되어 문을 프레임 중심에 유지
  • 저측면 메카니즘이 문 가장자리 부근에 설치되어 문 가장자리와 내부 가스켓에서 압축 제공
  • 래칭 메카니즘이 모두 가스켓 실 외부에 있으므로 가스켓 밀폐 상태가 손상되지 않음
  • 문이 닫힘 위치로부터 최대 15 mm 떨어져 있을 때 시스템이 결합됨
  • 원활한 작동을 위해 롤러 키퍼 제공 가능
  • 보안 향상을 위하여 잠금 옵션 포함

사용가능한 옵션

  • 액추에이터 어셈블리를 잠금 및 비잠금 핸들과 함께사용 가능
  • 다양한 래치 포인트 위치와 다양한 길이의 로드 어셈블리 제공
  • 15 mm(0.59") ~ 25 mm(0.98")의 그립 범위에서 키퍼 사용 가능

기술표준 및

  • 최대 작업 하중: 래칭 포인트당 100 N(22 lbs.), 전체 시스템에 대해 500 N(112 lbs.)
  • 난연 등급: 모든 플라스틱 부품이 UL94-V0 부합

산업 적용 사례