H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템
H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
스윙핸들은 하우징에 넣으면 돌출이 최소화 되고, 나오게 하면 부드러운 회전으로 손쉬운 래칭 동작이 가능합니다
- 다양한 캠 옵션은 설계자가 기구함체의 외관을 표준화할 수 있으며, 동시에 다중 포인트 래칭을 위한 맞춤 주문형 치수도 제공
- 액세스 방식은 다양한 공구 액세스 및 키사용 잠금 및 키 코드기능 포함
- 산업 표준 판넬 준비 과정에서 기존 래치용 삽입식 교체 제공
- 가스켓이 적절하게 장착된 금속 모델은 실외사용 조건에 만족
- 단일 포인트 및 다중 포인트 래칭 설치를 위한 표준 피봇 래칭 메카니즘 제공
- 나일론 버전은 VO 난연등급 제공
사용가능한 옵션
- 엑세스 제어 옵션은 다양한 공구 엑세스를 포함
- 다양한 캠 옵션은 10.3 mm (.41") 에서 40.3 mm (1.59") 의 그립의 크기와 프레임 구성을 만족
기술표준 및
- 최대 작업 하중 250N(56lbf) 밀폐형 버전은
- NEMA 4 / IP 66 등급 기구함체에 적합
산업 적용 사례
- 데이터 센터 및 실내 기구함체
- 전기 기구함체
- 산업용 기구함체
- 통신 및 실외 기구함체(금속 버전)
- 셀프서비스