M1-2F - 듀얼-사이드 래치

M1-2F - 듀얼-사이드 래치

다양한 래치 결합 및 잠금 기능을 선택할 수 있는 이 밀어닫기형 래치에는 세련된 설계, 다목적성 및 실용성이 결합되어 있습니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

이 다양한 특징의 래치는 잠금, 작동, 도어 핸들 같이 조작에 요구되는 모든 요소를 매립형 설치 유닛의 전면에 결합시킵니다.

  • 래치의 양면에서 밀어닫기형 슬라이드 방식이 적용하므로 좌측 및 우측 래칭 시 동일 모델 사용 가능
  • 후면 장착 브라켓이 모든 장착 하드웨어를 문 후면에 은폐된 상태로 유지
  • 키사용 잠금 메카니즘이 잠금 및 잠금 해제 상태를 자동으로 나타냄
  • 내구성이 강한 내부식성 재질로 제작

사용가능한 옵션

  • 왼쪽-,오른쪽-, 양측면 체결 옵션이 한 래치로 제공된다

기술표준 및

  • 최대 작업 하중 500 N(112 lbs)
  • 난연 등급 : UL94-HB
  • 1.2 mm(0.047") ~ 3.2 mm(0.125")의 판넬 두께에 적합
  • 총 그립: 6.4 mm(0.25")

산업 적용 사례

  • 전자식 기구함체
  • 기구용 함체
  • 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
  • 의료 네트워킹
  • 전기통신