M1 - 플러쉬 풀 래치

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
단일 둥근 구멍을 통해 판넬의 전면에서 쉽게 설치하고 후방에 설치 브라켓 및 하드웨어를 부착합니다
- 약간 각진 폴은 허용오차 내에서 키퍼에 단단한 그립을 보장
- 떨림 방지를 돕는 스프링 장전형 핸들
- 내부 작동을 제공하는 큰 모델
- 긴 수명의 성능을 위한 폴리카보네이트와 스테인레스 스틸의 내식성 재질 가능
- 여러가지 크기는 다양한 기구함체 크기 및 판넬 두께 수용
사용가능한 옵션
- 다양한 래치 재질 및 마감 옵션 가능: 광택 스테인레스 스틸, 검정색, 흰색 또는 베이지색 플라스틱
- 요청시 추가적인 마감 가능: 브러쉬드 니켈, 새틴 니켈 또는 다이아몬드 황동
- 비잠금식과 접근 제어를 위한 열쇠잠금식 또는 공구잠금식 가능
- 경제적인 비돌출형 단순 모델은 홈형 래치 핸들 및 단순 피봇 폴이 매우 낮은 측면구조의 설치를 제공합니다
- 작은 크기 래치의 얇은 판넬 설치를 위한 스페이서 옵션
기술표준 및
- 매립형 단순 모델 래치의 최대 작업하중: 135 N (30 lbs.) \
- 작은 크기의 스테인레스 스틸 래치의 최대 작업하중: 545 N (122 lbs.)
- 중간 크기의 폴리카보네이트 래치의 최대 작업하중: 834 N (187 lbs.)
- 대형 크기의 스테인레스 스틸 래치의 최대 작업하중: 1165 N (262 lbs.)
산업 적용 사례
- 항공우주산업
- 자동차, 승객 운송 차량, 트럭
- 전자식 기구함체
- 전시/광고
- 조선해양 장비
- 의료
Related Products