M3 - 멀티 포인트압축 래칭 시스템
M3 - 멀티 포인트압축 래칭 시스템
M3 시스템은 오버-센터 래치 메카니즘을 사용하여 기구함체 도어의 전체 가장자리를 따라 일관된 최대 압축을 제공합니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
전체 M3 래칭 시스템은 액추에이터, 두 개 이상의 원격 압축형 래치 및 하나 또는 두 개의 육각 로드로 구성됩니다
- 육각 드라이브 로드 상의 모든 위치에 여러 래치 지점 배치 가능
- 각 원격 래치 지점이 5 mm(0.20") 압축 제공
- 액추에이터 핸들에서 직선 당김으로 쉽게 작동
- 실링 가스켓이 내부 래치 메카니즘을 보호하여 옥외용으로 적합
- 손, 공구 또는 키 조작식 액추에이터 스타일 중 선택 가능
- 래치 메카니즘이 애플리케이션에 적합한 조절 가능한 그립 치수 제공
사용가능한 옵션
- 키퍼(옵션)를 사용하여 15 mm(0.59"") ~ 30 mm(1.18"")의 그립 범위 제공 가능
- 왼쪽 핸들 액추에이터가 기존 내장 잠금 메카니즘에 추가 옵션으로 패드록 해스프 제공
- 환경 또는 EMC 밀폐용으로 사용 가능한 가스켓(옵션)
기술표준 및
- 최대 작업 하중: 890 N(200 lbs.)
- 적당한 가스켓을 장착할 경우, 리프트/패들/누름 버튼 핸들 스타일 액추에이터 사용으로 NEMA 4, IP-66 또는 EMC 애플리케이션 요구사항 충족
산업 적용 사례
- 컴퓨터
- 전자식 기구함체
- 전시/광고
- HVAC
- 기구용 함체
- 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
- 의료
- 네트워킹
- 전기통신