MA - 스윙 도어 락

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
내구성이 강한 잠금 메카니즘이 고난이도 애플리케이션에서 성능 및 세련된 외형이 다양한 특징을 제공합니다. //이러한 메카니즘은 더욱 더 세련된 외형을 연출하기 위해 문의 전면이나 후면에서 장착하여 하드웨어를 보이지 않게 합니다.
- 맥코이 이중 스프링 설계(폴용 스프링과 핸들용 스프링)로 작은 힘으로도 여닫을 수 있으며, 견고한 작동 느낌을 제공하고, 무거운 핸들 사용 시에도 문 핸들을 수평상태로 유지 가능
- 스타 잠금 설계(옵션)에 보안 강화를 위해 3축 스타 키와 6핀 텀블러 잠금장치가 포함됨; 후크형 데드볼트 설계가 문이 올려지는 것을 방지함
사용가능한 옵션
- 장기 사용을 위한 다양한 마감 조합 옵션 제공 - 크롬, 새틴 크롬, 황동, 다이아몬드 황동
- 비잠금 버전에 비상 오버라이드 기능이 있는 프라이버시 노브(옵션) 포함
- 다른 하드웨어 설계에 맞춰 원형 및 정사각형 장식쇠 옵션 사용 가능
산업 적용 사례
- 모터 요트
- 세일링 요트
- 도어 제조업체(조선해양 분야용)
- 레저용 차량
Related Products