ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치

ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치

이 래치는 스타일이 단순하고 다양한 설치 옵션을 제공하므로 다양한 출입문 애플리케이션용으로 매우 실용적입니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ME 오프쇼어 스타일 래치는 다양한 표준 기능 및 옵션과 함께 세 가지 장착 스타일로 제공되어 다양한 설치 요구사항을 지원합니다

  • 플러쉬형 장착 및 곡선형 문 장착 옵션이 얇은 문의 유연한 장착을 위해 보다 좁은 측면 제공
  • 또한 플러쉬형 장착 설계가 쉬운 판넬 준비 및 빠른 설치 제공
  • 스타일리쉬한 핸들이 사용자의 손쉬운 사용을 위해 충분한 그립 제공
  • 특유의 곡선형 문 설계가 앵글형 또는 곡선형 스윙 문이나 슬라이딩 문에서 작동

    사용가능한 옵션

    • 알루미늄, 크롬, 황동, 흰색 및 검정색 마감 제공
    • 안쪽/바깥쪽 왼손 또는 오른쪽 스윙용으로 사용 가능한 옵션
    • 출입문 애플리케이션용으로 외부 키사용 잠금장치 사용 가능(옵션)
    • 도어 키퍼(옵션)를 사용하여 흔들림 없이 도어를 개방 위치에서 유지 가능
    • 스페이서 플레이트(옵션) 사용 시 곡선형 오프쇼어 래치를 8 mm(0.31"")의 낮은 문 두께에 사용 가능

    산업 적용 사례

    • 조선해양 장비
    • 캠핑 및 레져용 차량