MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치
MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치
내부에 포함된 작동 핸들이 얇은 판넬 문에서 비돌출 측면을 형성하여 걸림 없이 도어를 리세스형 포켓에 완벽하게 맞출 수 있습니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
두께가 12.5 mm(0.50")인 문에 쉽고 빠르게 설치할 수 있도록 설계되었으므로 스페이서 액세서리를 이용할 경우 더 얇은 저측면 도어에도 적용할 수 있습니다
- 플러쉬형 설계가 더 큰 이동 범위를 제공하며 도어가 홈형 포켓 안으로 이동할 수 있도록 해 줍니다
- 통합된 키사용 잠금 옵션이 설치시 모든 사우스코 ""단일 모양, 단일 잠금"" 래치에서 단일 키 사용 기능을 통해 보안성을 제공
- 단순 설계로 나사산 패스너를 사용하여 사각 판넬 컷아웃 안에 신속히 설치
- 세련된 프로플러쉬형 방수 모델의 경우 적정 맞춤을 위한 3포인트 조정 기능과 잠금 보안 강화 옵션 추가
- 아동 보호 특징은 문이 실내에서 잠금하지 못하게 방지
- 다양한 마감 옵션은 거의 모든 장식을 보완
사용가능한 옵션
- 사각형 설계가 다양한 재질 및 마감 옵션(스테인레스 스틸, 투명 산화피막 처리된 알루미늄, 검정색 산화피막 처리된 알루미늄 및 흰색 분말 코팅 마감)으로 제공
- 스테인레스 스틸 재질 및 마감으로 제공되는 타원형 및 정사각형 설계
산업 적용 사례
- 조선해양 장비
- 캠핑 및 레져용 차량