액세스 제어 솔루션

액세스 제어 솔루션
Southco의 액세스 제어 솔루션은 단순한 스위치에서부터 고급 소프트웨어 기반 네트워크 액세스 제어 시스템에 이르기까지 다양합니다. 전자식으로 관리하면 복잡한 기계식 키 배포와 추적, 교체와 관련된 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
Southco의 액세스 제어 솔루션은 다음과 같이 제공됩니다:
- 독립형 솔루션– 소프트웨어나 네트워크 관리가 필요 없는 기본적인 플러그앤플레이 액세스 제어.
- 통합 솔루션 – 캐비넷 레벨 액세스 제어를 기존 시스템에 통합하기 위하여 건물 액세스 제어 및 감시 시스템과 통합..
- 독자적인 네트워크 솔루션 – 다양한 액세스 포인트의 원격 시스템 구성과 액세스 제어, 감시를 위하여 호스트 컴퓨터에서 이루어지는 네트워크 액세스 감시 및 관리.
Southco의 근접식 카드 리더 솔루션은 건물 액세스에 일반적으로 사용되는 표준 RFID 근접식 카드를 사용하여 액세스 제어를 제공합니다. 편리하고 안전한 Southco의 근접식 솔루션은 업계 표준 RFID 카드와 태그를 읽고 표준 출력을 생성하므로 신규 또는 기존 보안 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
Southco의 디지털 키패드 솔루션에는 손쉽게 변조할 수 있는 멤브레인 키패드와 캐비닛 위 어디에나 장착할 수 있으며 필요에 따라 업그레이드하여 기능을 추가할 수 있는 리모컨이 포함되어 있습니다. 키패드의 컬러, 모양 및 크기를 설계 요구사항에 맞춰 사용자 지정도 가능합니다.
Southco의 RF 기술은 무선 주파수 기술을 사용해 Southco 잠금장치를 무선으로 작동하여 원격 무선 잠금 및 해제를 수행할 수 있습니다. Southco의 RF 리모컨은 약 20m 거리에서 호환 트랜스미터를 최대 4대까지 지원합니다.
USB 포트를 통해 표준 컴퓨터에 연결하면 최대 14대의 전자 잠금장치 또는 기타 장치의 작동을 독립적으로 제어할 수 있습니다. Southco의 USB 컨트롤러를 사용하면 간단한 플러그앤플레이 설치를 수행해 모든 Southco 전자기계식 래치 솔루션과 통합할 수 있습니다.
Southco의 독립형 전자 키 시스템은 여러 기구함체에 각기 다른 액세스 권한으로 액세스할 수 있도록 지원하므로 배터리 구동식 시스템과 높은 수준의 전자 신원 증명이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 스테인리스 스틸 전자키, 백릿 리더, 리모컨 모두 Southco 전자기계식 잠금장치에서 원활하게 작동하므로 간편한 키 관리를 가능하게 합니다.