Get the
Positioning
Technology
Solutions Guide

 

포지셔닝 기술에
대해 궁금한
점이 있으십니까?

사용자 지정 솔루션

사용자 지정 솔루션

Southco는 60년 이상 산업 전반의 까다로운 애플리케이션을 위한 혁신적인 엔지니어링 액세스 하드웨어 솔루션 개발을 전문으로 해 왔습니다. Southco의 엔지니어들은 다음을 포함한 고객 애플리케이션의 고유한 설계 요구사항을 충족하는 사용자 지정 전자 액세스 솔루션을 설계할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

  • 저항 및 에너지 축적 장치가 내장되어 있어 움직임 저항력을 조절할 수 있음
  • 회전 속도를 조정해 전 범위의 원활하고 일관된 모션 제공
  • 무거운 물체를 위한 보상 및 보정 기능이 있어 더 가볍게 느껴짐
  • 버튼 해제 시 물체가 자동으로 배치되도록 할 수 있음
  • 간편한 슬라이딩 모션 조작 및 안정적인 고정 보장
  • 모터 또는 개체를 전개 및 배치하는 데 필요한 복잡한 제어 시스템을 대체
  • Combine with rotational positioning to slide a retracted display screen out from a narrow storage location and then rotate it to an optimum viewing angle
  • 사용자 지정 컬러와 고객의 선호에 맞춰 미학적으로 설계됨
  • 가장 까다로운 애플리케이션에서도 다양한 모션 범위 제공
  • 중량 디스플레이에 맞춰 확장 가능하며 작업에 필요한 길이로