위치 제어

Placeholder Image 1
Placeholder Image 2
Placeholder Image 3
Placeholder Image 4
Placeholder Image 1 thumb
Placeholder Image 2 thumb
Placeholder Image 3 thumb
Placeholder Image 4 thumb

Southco의 포지셔닝 기술 솔루션은 위치 변경 및 모션 제어가 필요한 애플리케이션에 유연성, 사용 편의성 및 긴 수명을 제공합니다. Southco의 포지셔닝 힌지와 디스플레이 마운트를 사용하면 손쉽게 위치를 변경할 수 있으며 유지보수가 필요하지 않습니다. 따라서 최종 사용자는 더욱 편리하고 인체 공학적으로 시스템을 사용할 수 있습니다.

무료 다운로드

포지셔닝 기술 브로셔 다운로드

디스플레이 마운트

모니터 및 디스플레이의 부드럽고 안전한 위치제어는 최종 사용자를 위한 향상된 인체 공학적 시스템을 제공합니다.

자세히 보기

힌지/위치 제어

위치 변경 및 모션 제어가 필요한 외부, 은폐 또는 완전 통합형 설계를 위한 솔루션.

자세히 보기

사용자 지정 솔루션

Southco의 포지셔닝 기술은 사용자 애플리케이션에 필요한 설계 조건에 맞춰 사용자 지정이 가능합니다..

자세히 보기

포지셔닝
기술에 대해 궁금한 점이
있으십니까?

 
product button

고려사항

엔지니어링 위치 제어 장치는 최종 제품에 반드시 필요한 요소입니다. 애플리케이션에 적합한 포지셔닝 기술 솔루션을 선택하여 최적의 사용자 환경을 제공할 수 있습니다.

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요