Get the
Positioning
Technology
Solutions Guide

 

포지셔닝 기술에
대해 궁금한
점이 있으십니까?

디스플레이 마운트

틸트 디스플레이 마운트

Southco의 포지셔닝 암과 디스플레이 마운트는 모니터, 영점표류 및 그랩 앤 포지션 작업 기능을 갖추고 있으며 위치 변경 시 상수 토크 재조절과 유지보수가 필요하지 않습니다. Southco 디스플레이 마운트의 모든 연결부 동작은 정밀하게 제어되며 사용기간 동안 유지됩니다. 출고 시 거의 모든 요구사항에 적합하게 동작을 조절할 수 있습니다.

  • 디스플레이 또는 터치스크린의 수직각도 조절이 가능
  • 정밀 틸트 기능으로 손쉽게 디스플레이 위치를 조절하고 각도를 무한대로 조절할 수 있음
  •   청결성 및 유지를 위한 평형 기능 내장
  • 신뢰성 및 오랜 수명 주기로 인하여 서비스 또는 조절이 필요하지 않음
  • 세로와 가로 방향으로 움직일 수 있음
  • 가벼우면서도 견고하게 작동할 수 있도록 양쪽 축이 구성되어 있음
  • 디스플레이 내 표류를 방지하도록 연결부의 동작을 정밀하게 제어
  • 유연성을 향상시키는 모션 스톱 범위
  • 틸트, 스위블 및 풀스윙아웃 기능 통합
  • 50mm 벽 안에 접어 넣을 수 있어 보관 공간을 최소화 할 수 있는 견고한 암
  • 정밀하고 필요한 동작에 적합하게 사용자 지정 가능
  • 케이블 관리 커버가 통합되어 있어 깔끔한 외관 제공
설치 비디오기능 소개 비디오