MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치
MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치
우수한 디자인의 Mobella 잠금 제품 모두는 "단일 형상, 단일 잠금” 개념의 일관된 외형과 편의성을 제공합니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
이러한 잠금 장치의튼튼한 구조, 항부식성 재질 및 미려한 디자인은 최상위 조선해양 환경요건에도 충족합니다
- 모든 조선해양 등급 구조, 미려한 고광택 마감이 고급 용도에 적합
- 강력한 그립 래치 메카니즘이 극한 조건에서도 문을 폐쇄 상태로 유지
- 서로 다른 래치 셋백 옵션이 다양한 문 설계 지원
- 미적 및 기능적 요건을 충족할 수 있는 다양한 핸들 설계 옵션
- 스타-락의 특수기능이 표준 문 두께 내에서 보안 강화를 위한 3축 키사용 잠금 제공
- 사용 가능하며, 두께 20.5 mm ~ 38 mm(0.81"~1.50")의 나무, 유리섬유 또는 알루미늄 압출 도어에 적합
- 스타 슬라이더 모델은 두께 23 mm~38 mm (0.91" to 1.50") 인 스테인레스 스틸과 알루미늄 압출 도어에 적합.
사용가능한 옵션
- 상부 멈춤 메카니즘 옵션은 거친 파도 환경에서도 문을 열림 상태로 유지하며 전자-기계식 래칭에 맞게 변경도 가능
- 스타 슬라이더 모델은 고하중, 표준 및 내부 매립형 버전으로 제공
- 다양한 스타 락 모델은 편리한 마스터 키 또는 한가지 키코드로 주문 가능
- 탈론 모델은 크롬, 산화피막 처리된 알루미늄, 산화피막 처리된 검정색 알루미늄 및 다이아몬드 황동 마감 중 선택 가능
- 스타 슬라이더 모델은 스테인레스 스틸과 밝은 크롬 도금 황동 마감이 결합된 형태 가능
산업 적용 사례
- 조선해양
- 모터 요트
- 도어 제조업체(조선해양 분야용)
Related Products