MP - 비틀 래치
MP - 비틀 래치
이러한 강력하고 세련된 작동하기 쉬운 저측면 밀어닫기형 래치는 수직 또는 수평 문, 판넬 및 해지 커버에서 편리하고 안전한 작동을 위한 솔루션을 제공합니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
이 래치는 현대식 스타일 및 구조의 쉽게 설치 및 사용할 수 있는 래치입니다
- 모든 당김형 핸들은 스테인레스 스틸 재질로 제작
- 스프링 장전형 핸들이 진동으로 인한 소음이나 흔들림 최소화
- 후면 장착 브라켓이 래치를 구멍 안에서 압축하며 판넬 표면 위로 장착되어 있어 하드웨어가 노출되지 않는 저측면 표면 제공
사용가능한 옵션
- 검정색/흰색 폴리카보네이트/ABS 하우징 또는 스테인레스 스틸 커버와 함께 제공
- 보안 강화를 위해 모든 스타일을 풀 크기 잠금 플러그와 함께 사용 가능
기술표준 및
- 최대 작업 하중은 980 N (220 lbs.)
- 10 mm(0.39") ~ 22 mm(0.87")의 판넬 두께를 지원하는 두 가지 깊이로 제공
- 조절식 폴을 사용하므로 스크류공구만으로 최대 6 mm(0.24")까지 그립 조절 가능