MP - 코트 후크

MP - 코트 후크

세련된 라인의 포인트 래치와 캐비닛 풀스를 보완하도록 설계된 단순하고 견고한 코트 후크는 깔끔한 외관을 제공하고 견고한 팝아웃 후크를 사용해 세련된 인테리어에 어울립니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

코트 후크는 세련된 라인에 다양한 플랜지 모양과 크롬 또는 황동 도금 마감 처리를 사용할 수 있어 어디서나 인테리어를 돋보이게 합니다.

  • 세련된 매립형 설치 디자인에 다양한 모양과 금속 마감 처리를 사용할 수 있어 어디서나 인테리어를 돋보이게 함
  • 사용가능한 옵션

    • 밝은 크롬, 새틴 크롬 또는 황동 마감, 마감재와 어울리거나 마감재를 보완하는 노브 및 플랜지 선택
    • 인테리어를 돋보이게 하는 타원형, 사각형 및 둥근형 플랜지 디자인

    기술표준 및

    • 플라스틱 하우징 및 크롬, 황동 또는 새틴 도금 커버의 금속 플랜지 및 노브
    • 정렬 탭이 있어 1/8" 깊이의 1” 둥근 구멍 또는 더블-D 구멍에 설치 가능
    • 2mm~25.4mm(0.1"~1.0")의 다양한 판넬 두께에 맞음

    산업 적용 사례

    • 조선해양
    • 레저용 차량
    • 가구