MP - 노비브라 판넬 래치

MP - 노비브라 판넬 래치

성능을 실질적으로 향상시키는 세련된 설계의 밀어닫기 및 회전열림 편의성을 선택할 수 있습니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

이 세련된 래치의 견고한 설계 및 구조는 진동에 영향받는 설계에 미관 및 기능적 잇점을 제공합니다

  • 문 애플리케이션용 타입 1 메카니즘
  • 서랍 애플리케이션용 타입 2 메카니즘
  • 후면 고정 설계로 판넬과 래치의 전면부에는 설치 하드웨어 없음
  • 래치 후면의 탭을 통해 기구함체 내부에서 작동 가능
  • 후면 설치 키퍼가 스크류 조작형 그립 조정 제공

사용가능한 옵션

  • 검정색, 흰색, 크롬, 다이아몬드 황동 및 새틴 마감처리되어 제공되는 컵과 핸들
  • 추가 색상 및 맞춤 주문형 색상은 별도 문의

기술표준 및

  • 3 mm(0.118") ~ 22.5 mm(0.875")의 판넬 두께에 적합
  • 23 mm(0.875") ~ 33 mm(1.313")의 그립 치수 사용 가능

산업 적용 사례

  • 조선해양 장비