MP - 포인트 래치
MP - 포인트 래치
문이나 서랍 설계에 세련된 간소함이 요구된다면 새로운 밀어닫기형 사우스코 포인트 래치를 선택하십시오. // 이 래치 제품의 플러쉬형 장착 설계에는 버튼 누름 시 돌출되는 후퇴가능한 금속 당김형 노브가 있어 래치 작동 시 견고한 느낌과 일관된 그립을 제공합니다. // 또한 이 래치는 세게 닫을 수 있으며 노브의 위치가 노출 또는 후퇴됨과 상관 없이 보안 상태를 유지할 수 있습니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
코트 후크는 세련된 라인에 다양한 플랜지 모양과 크롬 또는 황동 도금 마감 처리를 사용할 수 있어 어디서나 인테리어를 돋보이게 합니다.
- 다양한 모양으로 제공되는 스타일리쉬한 비돌출형 설계와 다양한 금속 마감 옵션이 대부분의 내부 장식 효과를 보완함
- 당김형 노브는 후퇴 시, 닫힌 문에서 비돌출 형태의 외관을 제공하지만, 돌출 시에는 적절한 그립 제공
- 간편한 작동 - 간단히 버튼을 눌러 노브를 돌출시키고, 노브를 다시 눌러 안으로 넣음
- 전체적인 광택 외관과 금속 작동 노브가 우수한 외관과 견고한 질감 제공
- 체결된 위치에서도 문을 세게 닫을 수 있음
- 체결된 금속 폴은 노브를 잡아당겨도 고하중 및 정확한 체결을 유지(돌출 유무와는 상관없음)
- 완전하게 사전 조립된 몸체는 함께 공급되는 락와셔와 너트를 사용한 정사각 정렬로 빠르고 간결한 설치를 통한 시간과 비용을 줄일 수 있음
사용가능한 옵션
- 노브와 플랜지는 일치하거나 보완적인 마감과 함께 밝은 크롬, 새틴 크롬 또는 황동 마감 중 선택 가능
- 내부 설계에 맞춰 타원형, 정사각형 및 원형 플랜지 설계 제공
- 폴이 긴 축 또는 짧은 축에 수직일 때 타원형 모양 지정 가능
- 래치 메카니즘을 감추면서 내부 문 또는 서랍의 외관을 개선하기 위해 밝은 크롬 또는 새틴 크롬의 래치 커버 선택 가능
산업 적용 사례
- 조선해양
- 레저용 차량
- 가구