MT - 썬대커 판넬 래치

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
이 래치의 기본적인 밀어닫기형 슬라이드 메카니즘은 견고한 몸체 설계, 다중 체결 및 해제 옵션으로 향상되어, 소형 래치만으로 작동할 수 없는 애플리케이션에서 다양한 은폐형 래치 솔루션으로 사용될 수 있다
- 액추에이터 스트랩(1 m/39"""" 길이)이 래치 후면에 부착되어 있지만 구부릴 수 있으며 다양한 각도에서 당길 수 있도록 배치 가능
- 액추에이터 스트랩 스타일 어셈블리는 원형 스트랩 해제 핀, 경사형 스트랩 보호장치 및 래치 스트라이커와 함께 제공
- 아일릿 연결 스타일은 케이블 액추에이터 시스템의 부착 포인트 제공
- 도어 열림시, 강한 인장력을 견딜 수 있는 강한 몸체 구조
- 외관상 보이지 않는 기구함체 내부에 장착되는 래치 볼트
- 모든 조선 해양 부문에 쓸수 있는 재질
사용가능한 옵션
- 아일릿을 사용하여 원격 작동용 케이블 릴리스 시스템 부착 가능
- 래치 슬라이드를 네 가지 각도(동, 서, 남, 북) 중 하나에서 스트라이커와 결합 가능
기술표준 및
- 래치는 2,640 N (600 lbs.) 크기의 인장력으로 평가된다
산업 적용 사례
- 조선해양 장비
- 레져용 차량