P1 - 플러쉬 풀

P1 - 플러쉬 풀

내구성이 강하고 세련된 리세스형 당김부는 모든 종류의 무거운 문이나 서랍 애플리케이션에 편리한 그립을 제공합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

검정색 ABS 몸체는 2피스로 되어있어, 깔끔한 플러쉬형 장착 판넬의 외관을 제공함과 동시에 손으로 쥘 수 있는 충분한 그립 공간을 제공합니다

  • "단순한 단일 구멍 장착 - 플러쉬 면을 판넬 속으로 넣고, 은폐된 셀프 태핑 장착 스크류를 이용해 컵을 뒤쪽면에 장착
  • 문 또는 서랍의 올리기, 당기기, 슬라이드 또는 누르기등 용도로 사용 가능
  • 당김부에 가해지는 올림 하중은 판넬 테두리로 직접 전달됨

사용가능한 옵션

  • UL94-V0 버전 선택 가능

기술표준 및

  • 작동 온도 범위: -50° C(-60° F) ~ 60° C(140° F)
  • 판넬 두께가 1 mm(0.04"") 에서 6.3 mm(0.25"") 범위에서 수용할 수 있는 다양한 모델 제공
  • 올림 및 당김 애플리케이션의 경우 1,300 N(300 lbs.)의 최대 작업 하중 제공"

산업 적용 사례

  • 전자식 기구함체
  • 전시/광고
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • 가구
  • HVAC
  • 기구용 함체
  • 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
  • 잔디/정원 설비
  • 의료
  • 전기통신
  • 자동판매기