Finishes
표준 Southco 마감 처리
아래 정보는 후처리 성능 특성에 관한 일반적 지침을 제공하기 위한 것입니다. 구체적인 Southco 제품 도금이나 후처리 특성에 대해 질문이 있을 경우에는 Southco Applications Engineer에게 문의하십시오.
아연도금 및 크로메이트 플러스 실러
이 도금은 현재 Southco의 표준 후처리입니다. 탁월한 부식 방지를 제공하는 금속(무기) 희생 마감 처리의 하나로서, "희생"이라 함은 이 도금이 기준 재료 대신에 부식된다는 것을 의미합니다. 이 마감처리는 후처리가 긁혀 마감재가 제거되어 원재료가 드러나도 보호 성능을 발휘합니다. 대다수 애플리케이션은 두께 약 0.013mm (0.0005)로 도금되는 부품에 대해 ASTM B117이나 ISO 9227에 준하는 시험에서 144시간, 붉은녹 없이 습식 이산화황 시험의 5 사이클(ASTM G-87)의 성능을 제공합니다. 본 마감재의 윤활면은 육안으로나 기계적 속성의 관점에서도 균일하고 일관성이 있습니다. 이 도금 방법은 ASTM B633, BS 1706, DIN 50961 및 AS1789에서 설명하는 아연 도금 규격도 초과합니다.
아연합금 도금
탁월한 부식 방지를 제공하는 금속(무기) 희생 후처리의 하나로서, 표준 아연 도금 공정과 성격이 유사한 이 공정은 도금 중 아연과 함께 소량의 합금을 공동 침착시킵니다. 아연합금 도금은 일부 부품의 홈을 도금할 때 탁월한 보호력을 나타내며, 이는 표준 아연 도금보다 성능이 우수합니다. 아연합금 도금 및 광택 크로메이트와 실러를 이용하여 약 0.013mm (0.0005)를 도금한 부품은 염수 분무 시험 평균 300시간이상 (ASTM B-117)고 습식 이산화황 시험(ASTM G-87) 4 사이클을, 붉은녹이 없이 통과하였습니다.br />
자동차 및 기타 산업분야의 특수한 부식 방지 요구 조건에 맞는 아연합금 도금 사양은 별도주문 가능합니다. 자세한 사항은 사우스코 고객지원센터로 문의하십시오.
아연 도금
탁원한 부식 방지를 제공하는 금속(무기) 희생 후처리. 금속 부품에 추가적인 금속광택을 제공합니다. 아연 도금은 다양한 색상의 크로메이트와 인산염 적용이가능 합니다. 아연 도금은 ASTM B-633에 부합하며, 크로메이트에 따라 붉은녹의 증거 없이 류 분무 시험 ASTM B-117을 96시간까지 견딜 수 있습니다.
파우더 코팅
다양한 컬러와 광택으로 매력적인 마감을 제공하는 유기 후처리. 금속과 주변환경 사이에 탁월한 부식장벽을 제공합니다. 파우더 코팅은 자기희생 보호기능이 없어 마감재가 제거될 경우에는 기준재료가 부식할 수 있습니다.
크롬 및 니켈 도금
크롬과 니켈은 단단하고 튼튼한 후처리로 탁월한 내화학성을 제공합니다. 이 후처리는 아연도금보다 장식성이 뛰어나고 자기희생 보호기능을 제공하지 않습니다.
블랙 유기 마감처리
금속 부품을 위한 매끄럽고 균일한 검정색 불소수지 후처리. ASTM B-117에 따라 붉은녹의 증거 없이 염수 분무 내성을 400시간까지 제공합니다. 일반적으로 아연 도금후에 적용됩니다.
도금된 부품을 용접할 때는 적절한 환기와 작업자 안전을 보장하기위한 주의가 필요합니다.
대부분의 제품은 특별 주문을 통해 다른 후처리를 적용할 수 있습니다. 구체적인 적용에 관한 정보는 Southco 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
* Metal Coatings International, Inc의 등록상표.