메인화면
제품
래치
패스너
힌지
모니터암/마운트
핸들
회사 소개
O연혁
사우스코 품질
글로벌 사업장 위치
채용공고
문의
미국
유럽, 중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역
지원 및 다운로드
RoHS 준수
다운로드
FAQ...
로그인
한국어
中文
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本
한국어
Português
당김 개방형
제품
>
래치
>
푸쉬-투-클로즈 래치
>
당김 개방형
334 액세스 하드웨어
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
제품
속성
마감도장
색상
크기 시리즈
최대 바깥 판넬 두께
Min. Outer Panel Thickness (mm)
규정 준수 사양
64-01-10
FAQ
부동태 처리
브러쉬드
아주 작은 작즈
1.600 mm (0.06 in)
0.000 mm (0.00 in)
UL FTTA2 / FTTA8 타입1
64-10-111-50
FAQ
부동태 처리
브러쉬드
소형 사이즈
3.700 mm (0.15 in)
0.000 mm (0.00 in)
--
64-10-111-55
FAQ
분체 도장
흑색
소형 사이즈
3.700 mm (0.15 in)
0.000 mm (0.00 in)
--
64-10-113-50
FAQ
부동태 처리
브러쉬드
소형 사이즈
3.700 mm (0.15 in)
0.000 mm (0.00 in)
--
64-10-113-55
FAQ
분체 도장
흑색
소형 사이즈
3.700 mm (0.15 in)
0.000 mm (0.00 in)
--
64-10-114-50
FAQ
부동태 처리
브러쉬드
소형 사이즈
7.300 mm (0.29 in)
3.900 mm (0.15 in)
--
64-10-114-55
FAQ
분체 도장
흑색
소형 사이즈
7.300 mm (0.29 in)
3.900 mm (0.15 in)
--
64-10-115-50
FAQ
부동태 처리
브러쉬드
소형 사이즈
22.000 mm (0.87 in)
11.100 mm (0.44 in)
--
64-10-115-55
FAQ
분체 도장
흑색
소형 사이즈
22.000 mm (0.87 in)
11.100 mm (0.44 in)
--
64-10-116-50
FAQ
부동태 처리
브러쉬드
소형 사이즈
22.000 mm (0.87 in)
11.100 mm (0.44 in)
--
빨리 찾기
334 액세스 하드웨어
재질
316 스테인레스 스틸
나일론
스테인레스 스틸
아연 합금
철
플라스틱
재질 등급
PC / PBT 블렌드
아세탈
폴리카보네이트
마감도장
PVD
부동태 처리
분체 도장
사전 도금
아연 도금, 밝은 크롬 도금
자연색
전기 광택 처리
크롬 도금
색상
광택
다이아몬드 황동
무광택
밝은
백색
베이지색
브러쉬드
은색
자연색
크롬
흑색
접근 제한
Auto Relock
제한 없음
키사용 잠금
잠금 옵션
CH 751 키( 키 2개 포함)
CH 751 키( 키 미포함)
Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included)
다양한 양면 사용 키 코드( 키 2개 포함)
다양한 표준 키 코드( 키 2개 포함)
무잠금
잠금, 양면 사용 키 R001( 키 2개 포함)
잠금, 양면 사용 키 R001( 키 포함 안됨)
키 잠금, 잠금 플러그 별매
스테이지
단일 스테이지
두 스테이지
설치 구멍
4.9mm (.19)
5.2mm (.20)
설치
리벳/나사(스루홀)
브라켓 및 너트
설치 브라켓
설치 스터드 있음
스크류 설치
용접
크기 시리즈
중하중 사이즈
대형 사이즈
중형 사이즈
소형 사이즈
아주 작은 작즈
스타일
Integrated Bumper
양측 작동
우측 래칭
이중 면 래칭
좌측 래칭
패들 - 전면
데모 판넬
브라켓
스크류
스페이서
본체 마감
검정색
백색
래치 메카니즘
No Sliding Pawl
슬라이딩 폴
케이블/로드, 다중 지점
피벗 폴
핸들 마감
광택 크롬
백색
크롬
흑색
흑색 분말 코팅
Class
64 - 패들 래치
AC - 엑츄에이터
M1 - 플러쉬 풀 래치
M1-2F - 듀얼-사이드 래치
MP - 비틀 래치
MT - 패럿 판넬 래치
R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치
누름 폐쇄형 래치