스윙핸들 및 멀티포인트 시스템

478 액세스 하드웨어
제품 속성
  로드 유형길이Class

FAQ

S 304.800 mm (12.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

S 609.600 mm (24.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

S 914.400 mm (36.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

S 1,219.200 mm (48.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

H 304.800 mm (12.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

H 609.600 mm (24.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

H 914.400 mm (36.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

H 1,219.200 mm (48.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

S 304.800 mm (12.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

FAQ

S 609.600 mm (24.00 in) A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템

빨리 찾기

478 액세스 하드웨어

재질

마감도장

색상

접근 제한

밀폐형

잠금 옵션

출력 유형

카드 리더 종류

어댑터 종류

헤드 스타일

키 회전 유형

액츄에이터 타입

로드 가이드 유형

로드 유형

규정 준수 사양

래칭 포인트

데모 판넬

보조 자물쇠 걸이

형태

Class