메인화면
제품
래치
패스너
힌지
모니터암/마운트
핸들
회사 소개
O연혁
사우스코 품질
글로벌 사업장 위치
채용공고
문의
미국
유럽, 중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역
지원 및 다운로드
RoHS 준수
다운로드
FAQ...
로그인
한국어
中文
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本
한국어
Português
원격 작동
제품
>
래치
>
푸쉬-투-클로즈 래치
>
원격 작동
1235 액세스 하드웨어
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
제품
속성
재질
접근 제한
잠금 옵션
Class
마감도장
색상
A5-90-101-11
FAQ
아연 합금
--
--
A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템
AC - 엑츄에이터
E5 - 캠 래치
크롬 도금
--
다중 포인트 엑츄에이터
A5-91-201-11
FAQ
아연 합금
--
--
AC - 엑츄에이터
E5 - 캠 래치
--
--
AC-05-301-11
FAQ
폴리 프로필렌
--
--
AC - 엑츄에이터
AC - 케이블
--
흑색
AC-10-101-11
FAQ
나일론
제한 없음
무잠금
AC - 엑츄에이터
--
흑색
AC-10-111-11
FAQ
나일론
키사용 잠금
잠금, 양면 사용 키 R001( 키 포함 안됨)
AC - 엑츄에이터
--
흑색
AC-10-121-11
FAQ
나일론
키사용 잠금
잠금, 양면 사용 키 R001( 키 2개 포함)
AC - 엑츄에이터
--
흑색
AC-10-131-11-KD10
FAQ
나일론
키사용 잠금
다양한 양면 사용 키 코드( 키 2개 포함)
AC - 엑츄에이터
--
흑색
AC-10-141-11
FAQ
나일론
키사용 잠금
CH 751 키( 키 미포함)
AC - 엑츄에이터
--
흑색
AC-10-151-11
FAQ
나일론
키사용 잠금
CH 751 키( 키 2개 포함)
AC - 엑츄에이터
--
흑색
AC-10-161-11-KD10
FAQ
나일론
키사용 잠금
다양한 표준 키 코드( 키 2개 포함)
AC - 엑츄에이터
--
흑색
빨리 찾기
1,235 액세스 하드웨어
재질
304 스테인레스 스틸
316 스테인레스 스틸
ABS 플라스틱
나일론
스테인레스 스틸
아세탈 코폴리머
아연 합금
알루미늄
유리충진 나일론
철
폴리 프로필렌
플라스틱
마감도장
부동태 처리
분체 도장
아연 니켈
아연 도금, 밝은 크롬 도금
전기 광택 처리
크롬 도금
색상
밝은
백색
베이지색
자연색
크롬
흑색
접근 제한
Auto Relock
Electronic or Key Locking
공구
제한 없음
키사용 잠금
전자 잠금
아니오
예
밀폐형
아니오
예
잠금 옵션
CH 751 키( 키 2개 포함)
CH 751 키( 키 미포함)
Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included)
다양한 양면 사용 키 코드( 키 2개 포함)
다양한 표준 키 코드( 키 2개 포함)
무잠금
잠금, 양면 사용 키 R001( 키 2개 포함)
잠금, 양면 사용 키 R001( 키 포함 안됨)
키 잠금, 잠금 플러그 별매
스테이지
단일 스테이지
두 스테이지
설치 스타일
전면 설치
측면 장착
설치 방법
스페이서 없는 설치
스페이서 있는 설치
케이블 교차
케이블 수평형(또는 케이블 없음)
설치 구멍
1/4-20 나사산
4.5 mm 관통
5/16-18 나사산
6.7 mm 관통
7.2 mm 관통
8.3 mm 관통
8-32 나사산
M10 나사산
M4 나사산
M5 나사산
M6 나사산
M8 나사산
설치
리벳/나사(스루홀)
설치 스터드 있음
스냅잠금형 삽입
시리즈
20.1 mm Size
Push to Close
헤드 스타일
3 mm 더블비트 홈
5 mm 더블 비트 홈
7 mm 사각 홈
7 mm 삼각 홈
8 mm 사각 홈
8 mm 육각 홈
8 mm 정사각
L-Handle
T 자형 핸들 스타일
벨코어 216
벨코어 일렉트로닉스
비돌출형 슬롯(도난 방지용)
윙
일자형 홈
철도 표준
키 코드
마스터 키, 서로 다른 키
서로 다른 키( 10 가지)
캠 부착됨
아니오
예
작동 방향
우측 바늘
좌측 바늘
키 회전 유형
타입 A - 시계방향으로 잠김
타입 B - 반시계방향으로 잠김
작동
2 포인트
Dual Trigger, In-line / Bottom
Dual Trigger, In-line / Top
상부
수가동
수직
이중 레버, 하단 & 직각
인-라인
직접적
하부
액츄에이터 타입
Oval Large Handle, Flush Mount
Paddle, Pull-to-open
누름버튼형 핸들
대형 핸들, 비돌출 설치
대형 핸들, 표면 설치
스퀴즈 핸들
패들 (브라켓및 스크류 포함)
패들
푸쉬 버튼
래치 엔드 결합
구형 끝단
구형 끝단
스테인레스 바렐
아연 합금 "L":
액츄에이터 맞춤
Stainless Ball
기본형
아연 합금 "L:
아연 합금 바렐
케이블 길이
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
2250 mm
250 mm
500 mm
750 mm
핸들 스타일
스트랩 - 남향
스트랩 - 동향
스트랩 - 북향
스트랩 - 서향
아일릿 - 남향
아일릿 - 동향
아일릿 - 북향
아일릿 - 서향
크기 시리즈
중하중 사이즈
대형 사이즈
중형 사이즈
소형 사이즈
Micro Size
스타일
통합 범퍼 버전
Integrated Bumper
패들 - 전면
수동 조작 장치
아니오
예
전압
12 볼트
24 볼트
5 Volts
래치 볼트 위치
오른쪽
왼쪽
중앙
커넥터 옵션
일반형 커넥터
커넥터 없음
포장
Bulk Packaged
Individually Packaged
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입1
UL FTTA2 / FTTA8 타입12
UL FTTA2 / FTTA8 타입12K
UL FTTA2 / FTTA8 타입13
UL FTTA2 / FTTA8 타입2
UL FTTA2 / FTTA8 타입3
UL FTTA2 / FTTA8 타입3R
UL FTTA2 / FTTA8 타입3RX
UL FTTA2 / FTTA8 타입3X
UL FTTA2 / FTTA8 타입4
UL FTTA2 / FTTA8 타입4X
UL FTTA2 / FTTA8 타입5
마이크로 스위치
Door and Latch Status Switch
Latch Status Switch Only
스위치 없음
하우징 재질
검정색 분체 도장의 아연
검정색 분체도장된 스테인레스 스틸
데모 판넬
Hardware
Multi-point Actuators
리테이닝 클립
타기, 스트라이커
핸들 재질
스테인레스 하우징이 삽입된 검정색 유리충진 나일론
스테인레스 하우징이 삽입된 검정색 유리충진 나일론
래치 메카니즘
No Sliding Pawl
케이블/로드, 다중 지점
적절한 엑츄에이터
R4 래치 및 AC-M1
푸쉬-버튼 및 패들
형태
Cable Type 5
Cable Type 6
Cable Type 7
스트라이커
액세사리
케이블 종류 4
Class
A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템
AC - 엑츄에이터
AC - 케이블
E2 - 히든 판넬 래칭 시스템
E5 - 캠 래치
EA - 기타 기계식 악세사리
EM - E-키퍼 전자식 스트라이크
EM 05 – 전자 슬라이드 볼트
M1 - 플러쉬 풀 래치
MT - 썬대커 판넬 래치
R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치
R4 - 로터리 래치 시스템
액츄에이션 스타일
단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓
단일 또는 다중 포인트, 케이블
단일 포인트, 직접 당김