메인화면
제품
래치
패스너
힌지
모니터암/마운트
핸들
회사 소개
O연혁
사우스코 품질
글로벌 사업장 위치
채용공고
문의
미국
유럽, 중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역
지원 및 다운로드
RoHS 준수
다운로드
FAQ...
로그인
한국어
中文
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本
한국어
Português
래치
제품
>
래치
12201 액세스 하드웨어
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
제품
속성
재질
마감도장
키 회전 유형
크기 시리즈
색상
재료 두께
01-10-401-10
FAQ
철
크롬 도금
타입 B - 반시계방향으로 잠김
소형 사이즈
--
--
01-10-401-65
FAQ
철
분체 도장
타입 A - 시계방향으로 잠김
소형 사이즈
흑색
--
01-10-402-10
FAQ
철
크롬 도금
타입 B - 반시계방향으로 잠김
소형 사이즈
--
--
01-10-402-65
FAQ
철
분체 도장
타입 B - 반시계방향으로 잠김
소형 사이즈
흑색
--
01-13-11
FAQ
스테인레스 스틸
크롬 도금
타입 A - 시계방향으로 잠김
중형 사이즈
--
--
01-13-15
FAQ
ABS 플라스틱
분체 도장
타입 A - 시계방향으로 잠김
중형 사이즈
흑색
--
01-13-21
FAQ
스테인레스 스틸
크롬 도금
타입 A - 시계방향으로 잠김
중형 사이즈
--
7.600-9.500 mm (0.30-0.37 in)
01-13-25
FAQ
ABS 플라스틱
분체 도장
타입 A - 시계방향으로 잠김
중형 사이즈
흑색
--
01-13-31
FAQ
스테인레스 스틸
크롬 도금
타입 A - 시계방향으로 잠김
중형 사이즈
--
--
01-13-35
FAQ
ABS 플라스틱
분체 도장
타입 B - 반시계방향으로 잠김
중형 사이즈
흑색
--
빨리 찾기
12,201 액세스 하드웨어
재질
304 스테인레스 스틸
316 스테인레스 스틸
ABS 플라스틱
PC/ABS Blend
가단성 철
고무
나일론
네오프렌 고무
스테인레스 스틸
아세탈 코폴리머
아연 합금
알루미늄
유리충진 나일론
철
폴리 프로필렌
폴리카보네이트
플라스틱
황동
재질 등급
ABS
PC / PBT 블렌드
TPE
나일론
아세탈
폴리카보네이트
폴리프로필렌
마감도장
Electropolished Bright
Galvanized
PVD
Zinc, Hot-Dip Galvanized
검정색 마감
검정색 유기 마감
광택
니켈 도금
동 도금
부동태 처리
분체 도장
사전 도금
아노다이징
아연 니켈
아연 도금, 밝은 크롬 도금
아연 침지 코팅
자연색
전기 광택 처리
크롬 도금
화학 보호 필름
황동
색상
Clear
광택
다이아몬드 황동
무광택
밝은
백색
베이지색
브러쉬 마감된 크롬
브러쉬드
은색
자연색
크롬
텍스쳐드
황색
회색
흑색
폴 스타일
긴
일반형
짧은
노브 마감
무광택
크롬
접근 제한
Auto Relock
Electronic or Key Locking
공구
기본적
보안 노브
보조 캐치
보조 캐치 액세서리
와이어 밀폐
전자 액세스
전자식 엑세스 - RFID
전자식 엑세스 - 키패드
제한 없음
키사용 잠금
패드 잠금가능형
나사산 크기
1/4-20
10-24
10-32
M5 X 0.8
M6 X 1.0
관통 구멍
나사산 성형 나사
원형 구멍
직사각형 구멍
전자 잠금
아니오
예
옵션
밀폐형
아니오
예
그립 타입
고정형
조절가능형
Southco 로고 포함
아니오
예
잠금 옵션
3 mm 더블 비트
3 mm 더블 비트 DIN
5 mm 더블 비트
5 mm 더블 비트 DIN
8 mm 삼각 DIN
8 mm 삼각형
CH 300 키
CH 300 키 DIN
CH 333 키
CH 333 키 DIN
CH 751 키 DIN
CH 751 키( 키 2개 포함)
CH 751 키( 키 미포함)
DIN 18254 (잠금장치 제공됨)
DIN 18254 profile (Lock not supplied)
Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included)
M01 Key (2 keys supplied)
Southco 키 잠금
다양한 양면 사용 키 코드( 키 2개 포함)
다양한 표준 키 코드( 키 2개 포함)
매우 안전한 DIN
멈춤부를 사용한 비잠금식
무잠금
벨코어 216 키 DIN
벨코어 전자식 키
벨코어 216 키 잠금장치
벨코어 육각-핀 홈 DIN
보안 노브(비상 탈출 기능 제공)
잠금, 양면 사용 키 R001( 키 2개 포함)
잠금, 양면 사용 키 R001( 키 포함 안됨)
키 잠금, 잠금 플러그 별매
키 RS001 Key
출력 유형
RS-232
Wiegand
없음
카드 리더 종류
HID 125kHz
HID® iCLASS
HID® iCLASS (Reads UID Only)
MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire
MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, HID 125kHz, EM 125kHz
없음
스테이지
단일 스테이지
두 스테이지
어댑터 종류
92 래치와 호환
E5 래치와 호환
H3 래치와 호환
보통 62 래치와 호환
선형 액추에이터가 있는 H3와 호환
트리거 스타일
Side Trigger
자동 재잠금, 후방 트리거
플랜지 마감
무광택
크롬
설치 스타일
Exposed Mount
Flush
Screw Mount
Single Hole Mount
세구멍 설치
은폐형 설치
장붓구멍 설치
전면 설치
측면 장착
후면 설치
설치 방법
스페이서 없는 설치
스페이서 있는 설치
케이블 교차
케이블 수평형(또는 케이블 없음)
설치 구멍
1/4-20 나사산
4.5 mm 관통
4.9mm (.19)
5.2mm (.20)
5/16-18 나사산
6.7 mm 관통
7.2 mm 관통
8.3 mm 관통
8-32 나사산
M10 나사산
M4 나사산
M5 나사산
M6 나사산
M8 나사산
설치
나사산 바디 및 너트
나사산 스터드 및 너트
나사산 체결
리벳/나사(스루홀)
브라켓 및 너트
설치 브라켓
설치 스터드 있음
스냅잠금형 삽입
스크류 설치
용접
접착형 설치
시리즈
050 시리즈
060 시리즈
070 시리즈
080 시리즈
100 Series
20.1 mm Size
200 시리즈
274 시리즈
290 시리즈
300 시리즈
40 시리즈
500 시리즈
60 시리즈
700 시리즈
800 시리즈
900 시리즈
Access Indicator
Compact
Flush Cup
Hygienic
Low Profile
Mini
Push to Close
Push to Lock
Shutter
멈춤부
바이-스테이블
표준
Size
13.5mm
19.1mm
3 Hole Mount
헤드 스타일
10 mm 육각
17 mm Square
3 mm 더블비트 홈
4 mm 육각 홈
5 mm 더블 비트 홈
6 mm Hex Recess
6 mm Square
6 mm Triangle
7 mm 사각 홈
7 mm 삼각 홈
7 mm 테이퍼 삼각
8 mm 사각 홈
8 mm 육각 홈
8 mm 정사각
8 밀리 삼각형
9 mm 삼각 홈
Blank
Cylinder Lock
Key Locking
L-Handle
Locking Key Retention
Railway Male
Southco® 튜블러 키
T 자형 핸들 스타일
T자형 막대 헤드
널링된
널링된 일자형
노브 스타일
높은 윙
더스트 셔터 있는 잠금
더스트 셔터 있는 잠금
돌출형 트리거
록 코어 없는 잠금
배일 핸들
벨코어 216
벨코어 216 & 패드록 잠금쇠
벨코어 일렉트로닉스
벨코어 일렉트로닉스 및 패드록 잠금쇠
비돌출형 슬롯(도난 방지용)
십자형 홈
십자형 홈 #2
윙
육각 홈
일자형 플러쉬
일자형 헤드
일자형 홈
잠금
저측면 검정색 노브
짧은 윙
철도 표준
툴헤드 홈
플러쉬 컵 날개 스타일
플러쉬 트리거
측면
Concealed / Internal
저측면
표준
플러쉬
분리가능형 코어
아니오
예
키 코드
CH751
T0001
마스터 키, 서로 다른 키
마스터 키, 서로 다른 키 ( 10 가지)
마스터 키, 서로 다른 키 ( 50 가지)
마스터 키, 서로 다른 키( 125 가지)
서로 다른 키( 10 가지)
서로 다른 키( 125가지)
서로 다른 키( 50 가지)
록 코어 마감
밝은
흑색
키퍼 스타일
A 유형
B 유형
Exposed Keeper (two hole mount)
F
R
노출형 키퍼 (단일 구멍 설치)
노출형 키퍼 (위치지정 돌출부가 있는 단일 구멍)
역방향 키퍼
우측각 키퍼
은폐형 장착
은폐형 키퍼 (두 구멍 설치)
은폐형 키퍼 (버튼 스타일)
은폐형 키퍼 (위치지정 돌출부가 있는 단일 구멍)
캠 타입
깊은 오프셋
오프셋
직선형
후크 없음
후크, 타입 1
후크, 타입 2
캠 부착됨
아니오
예
작동 방향
우측 바늘
좌측 바늘
키 회전 유형
Universal
반시계 방향으로 90°
시계 방향으로 90°
전체 180°
타입 A - 시계방향으로 잠김
타입 B - 반시계방향으로 잠김
작동
2 포인트
Dual Trigger, In-line / Bottom
Dual Trigger, In-line / Top
레버 보조형
상부
손잡이
수가동
수직
슬라이딩 도어
시계방향으로 잠김
왼손 방향 나옴
왼손 방향 들어감
왼쪽 스윙
우측 바늘 (Hand) 나옴
우측 바늘 들어감 혹은 좌측 바늘 나옴
우측 스윙
우측바늘 나옴 혹은 좌측바늘 들어감
우측바늘 들어감
이중 레버, 하단 & 직각
인-라인
자석
좌우측 들어감 혹은 나옴
직접적
하부
액츄에이터 타입
Extend and Release
Oval Large Handle, Flush Mount
Paddle, Pull-to-open
누름버튼형 핸들
대형 핸들, 비돌출 설치
대형 핸들, 표면 설치
레버에는 O-링과 어댑터가 포함됨
리프트 핸들 엑츄에이터
스퀴즈 핸들
육각 소켓 및 O-링 실
패들 (브라켓및 스크류 포함)
패들
푸쉬 버튼
래치 엔드 결합
구형 끝단
구형 끝단
스테인레스 바렐
아연 합금 "L":
액츄에이터 맞춤
Stainless Ball
기본형
아연 합금 "L:
아연 합금 바렐
케이블 길이
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
2250 mm
250 mm
500 mm
750 mm
그룹
리프트 앤 턴® 래치
배일 핸들 스프링 래치
스프링 래치
조절가능 그립형 래치
플러쉬 (컵형) 래치
지정 하중
105 N (23 lbs.)
18 N (4 lbs.)
24 N (5.5 lbs.)
40 N (8.7 lbs.)
52 N (11.8 lbs.)
58 N (13 lbs.)
8 N (1.8 lbs.)
핸들 스타일
L자형 핸들
T 자형 핸들 스타일
With Dustbin
검정색 비닐 그립
노바 핸들
배일 핸들 스타일
보안 노브
보안 노브 없는 노바
보안 노브 없는 옴니 2 단계
보안 노브 없는 옴니 평형
보안 노브 없음
보안 노브 있는 옴니 2 단계
보안 노브 있는 옴니 스프링 볼트
보안 노브 있는 옴니 평형
보안 노브 있는폴티피노
보안 노브가 없는 옴니 스프링 볼트
보안노브 없는 폴티피노
보안노브 있는 노바
스트랩 - 남향
스트랩 - 동향
스트랩 - 북향
스트랩 - 서향
아일릿 - 남향
아일릿 - 동향
아일릿 - 북향
아일릿 - 서향
오프쇼어 스타일
옴니 포켓
콤팩트 'T' 형 핸들
콤팩트 스타일
타입 1 (서랍용)
타입 2 (도어용)
폴티피노 핸들
표준 스타일 핸들
플랫 키
황색 비닐 그립
휴지통 없음
크기 시리즈
중하중 사이즈
대형 사이즈
중형 사이즈
표준
소형 사이즈
아주 작은 작즈
Micro Size
Extra Large Size, 70 Series
Extra Large Size, 800 Series
Large Size, 60 Series
Large Size, 700 Series
Medium Size, 50 Series
Medium Size, 500 Series
No Cup
Small Size, 30 Series
Small Size, 300 Series
중간 컵
표준 컵
Housing Configuration
Extended
Standard
로드 가이드 유형
고정형
조절가능형
보조 캐치 색상
적색
흑색
스타일
통합 범퍼 버전
Integrated Bumper
경량형
긴 블래이드
긴 슬라이드
노브
노브 작동형
래치만 사용
양측 작동
우측 래칭
육각 툴 작동형
이중 면 래칭
좌측 래칭
중간 크기 블래이드
중하중
짧은 블래이드
짧은 앵커 플레이트
철재 L형 핸들
패들 - 전면
표준 리셉터클
풀 탭과 래칭 폴이 직각을 이룸
풀 탭이 래칭 폴과 정렬됨
힌지 록
전원 공급장치 포함
아니오
예
수동 조작 장치
아니오
예
전압
12 볼트
24 볼트
5 Volts
래치 볼트 위치
오른쪽
왼쪽
중앙
로드 유형
H
S
오프셋 플레이트(롤러 엔드 포함)
오프셋(롤러 엔드 포함)
중간 롤러
커넥터 옵션
방수형 커넥터
일반형 커넥터
커넥터 없음
재잠금 타입
자동
지연식
포장
Bulk Packaged
Individually Packaged
다층 포장
규정 준수 사양
Fire - EN45545
GR 487
IP 55
IP 69K
Shock and Vibration - EN61373
UL FTTA2 / FTTA8 타입1
UL FTTA2 / FTTA8 타입12
UL FTTA2 / FTTA8 타입12K
UL FTTA2 / FTTA8 타입13
UL FTTA2 / FTTA8 타입2
UL FTTA2 / FTTA8 타입3
UL FTTA2 / FTTA8 타입3R
UL FTTA2 / FTTA8 타입3RX
UL FTTA2 / FTTA8 타입3X
UL FTTA2 / FTTA8 타입4
UL FTTA2 / FTTA8 타입4X
UL FTTA2 / FTTA8 타입5
UL 리스트
UL94-HB
UL94-VO
스트라이커 스타일
더스트빈 있음
더스트빈 없음
표준
플러쉬
마이크로 스위치
Door and Latch Status Switch
Latch Status Switch Only
스위치 없음
하우징 재질
검정색 분체 도장의 아연
검정색 분체도장된 스테인레스 스틸
래칭 포인트
1, 2 3 또는 그 이상
2 포인트
3 포인트 래칭
내부/외부 핸들
단일 및 3 포인트
단일 포인트 래칭
단일, 2, 3 포인트
플랜지 모양
사각
원형
타원형 인-라인
타원형 직각
데모 판넬
AC-EM-05 Mounting Kit
Bumper
Cams
Flange Gasket
Flush Cup
Flush Mounting Bracket
Hardware
Keeper
Keys
Multi-point Actuators
Padlock Bracket
Pull Tab
Sleeve Nut
Spur Washer
도어 키퍼
리테이닝 클립
브라켓
설치용 툴
스크류
스페이서
씰링 커버
아일릿 스트라이커
타기, 스트라이커
본체 마감
검정색
백색
스프링
Kick-Out Spring
리벳고정형
부드러운
세레이션된
스프링 없음
스프링 장착형
핸들 재질
스테인레스 하우징이 삽입된 검정색 유리충진 나일론
스테인레스 하우징이 삽입된 검정색 유리충진 나일론
아연 합금
래치 메카니즘
No Sliding Pawl
슬라이딩 폴
이중 스프링 볼트
케이블/로드, 다중 지점
표준 스프링 볼트
피벗 폴
적절한 엑츄에이터
R4 래치 및 AC-M1
푸쉬-버튼 및 패들
레버 스타일
탭 다운
탭 업
핸들 마감
광택 크롬
다이아몬드 황동
무광택
백색
크롬
흑색
흑색 분말 코팅
보조 자물쇠 걸이
아니오
예
컵 마감
다이아몬드 황동
무광택
크롬
흑색
흰색
조립된 래치
아니오
예
형태
Cable Type 5
Cable Type 6
Cable Type 7
Latch
Tool
대형 - 177 mm(6.96 in)
리셉터클
스트라이커
액세사리
중형 - 152 mm(5.98 in)
케이블 종류 4
키퍼
Class
01 - 플러쉬 컵 캠 래치
02 - 마그네틱 캐치 래치
07 - 리빙 힌지 당김형 래치
14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치
24 - 플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치
24 - 플러쉬형 T-핸들 스타일 자체-조절식 압축형 래치
37 – 레버 보조형 래치
37 –플렉서블 핸들 래치
49 - 애로우헤드스타일 캠 래치
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치
60 - 스퀴즈 릴리즈 래치
61 - 유니버살 캐비넷 시리즈 래치
62 - 리프트 앤 턴 압축형 래치
64 - 패들 래치
68 - T-핸들 및 배일 핸들 래치
69 - 애로우헤드 폴 인디케이터 디자인 캠 래치
80 - 스냅-인 래치
91 - 언더-센터 시리즈 래치
92 - T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치
93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치
97 - 오버 센터 시리즈 래치
A1 - 조절가능한 드로우 래치 시리즈
A2/A7 - 오버-센터 레버 래치
A3- 슬라이드 래치
A4 - 핀 래치
A5 - 원형 로드 멀티 포인트 래칭 시스템
A5 – 플랫 로드 멀티-포인트 래칭 시스템
A6 - 1/4 회전 개방형 래치
AC - 엑츄에이터
AC - 케이블
B7 - 슬라이딩 플러쉬 래치
C2 - 레버 래치
C3 - 그래버 캐치 래치
C5 - 실드 레버 래치
C7 – 플렉서블 드로우 래치
CM - 캠 잠금 래치
CR - 실외용 멀티 포인트 압축 래치
E2 - 히든 판넬 래칭 시스템
E3 -
VISE ACTION
® 압축형 래치
E4 - 터치 래치
E5 - 캠 래치
E8 - 조절가능한 당김형 래치
EA - 기타 기계식 악세사리
EA - 기타 전자식 악세사리
EA-A06 - USB 컨트롤러
EA-KC2 - 멤브레인 키패드 액세스 컨트롤러
EA-R01 - RF 무선 원격 컨트롤러
EA-R02 - RF 무선 원격 컨트롤러
EM - E-키퍼 전자식 스트라이크
EM 05 – 전자 슬라이드 볼트
F2 - 멀티 포인트 래칭 시스템
F7 – 플렉서블 T-핸들 래치
H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템
H3 - 스윙핸들 캠 래치
H3- EM - 전자식 스윙핸들
K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치
M1 - 압축형 래치
M1 - 플러쉬 풀 래치
M1-2A - 팝-아웃 노브 래치
M1-2F - 듀얼-사이드 래치
M3 - 멀티 포인트압축 래칭 시스템
M5 - 볼 캐치
M5 - 자석을 이용한 문과 창문 홀더
M5- 슬라이드 래치
MA - 스윙 도어 락
MC - 컴팩트 스윙 도어 래치
ME - 오프쇼어 스윙 도어 래치
MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치
MG - 엔트리 도어 락
MM - 그래버 판넬 래치
MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치
MP - 노비브라 판넬 래치
MP - 비틀 래치
MP - 포인트 래치
MP - 폴라 마그네틱 데드볼트 래치
MR - Omni 도어 래치
MT - 스내피 판넬 래치
MT - 썬대커 판넬 래치
MT - 패럿 판넬 래치
MT- 핀 래치
N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치
PK - 락 플러그
PT - 튜블러 키 캠 락
R2/R5 - 은폐형 버트-조인트 판넬 고정 래치
R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치
R4 - 로터리 래치 시스템
R4-EM - 전자식 로터리 래치
R4-EM - 플라스틱 전자식 로터리 래치
T9 - 멈춤부 캐비넷 래치
TL – 오버센터 시리즈 래치
TM - 스윔 도어 래치
V2/V3/V4 - 버사 래치 시리즈 당김형 래치
V7 - 오버-센터 시리즈 래치
누름 폐쇄형 래치
DFCI Number
7880-1-SS
7880-1-Z3C
7880-41-Z3C
7880-42-SS
7880-42-Z3C
7880-724-SS
7880-724-Z3C
7880-7-SS
7880-7-Z3C
7880-C5-SS
7880-C5-Z3C
7880-C7-SS
7880-C7-Z3C
7880-C9-SS
7880-C9-Z3C
7882-1-SS
7882-1-Z3C
7882-41-SS
7882-41-Z3C
7882-42-Z3C
7882-7-SS
7882-7-Z3C
7882-C2-SS-PAS
7882-C2-Z3C
7883-2-SS
7883-2-Z3C
7883-41-SS
7883-41-Z3C
7883-7-SS
7883-7-Z3C
7886-1-SS
7886-1-Z3C
7886-2-SS
7886-2-Z3C
7886-41-SS
7886-41-Z3C
7886-42-SS
7886-42-Z3C
7886-7-SS
7886-7-Z3C
8415-03-SS
8415-03-Z3CT
8415-04-Z3Y
8415-SS
Integrated Bumper
No
Yes
Link Style
고부하
길게 굽은
깊은 훅
얕은 훅
짧게 굽은
플랫
Mounting Cup Type
높은
짧은
Orientation
Horizontal, Knob Left
Horizontal, Knob Right
Left hand mounting
Right hand mounting
Vertical, Knob Down
Vertical, Knob Up
Trigger Spring
Detent Pull to Open
Light Kickout
Strong Kickout
액츄에이션 스타일
단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓
단일 또는 다중 포인트, 케이블
단일 포인트, 직접 당김