패스너

17018 액세스 하드웨어
제품 속성
  재질마감도장재료 두께최대 바깥 판넬 두께 길이헤드 스타일

FAQ

아연도금 및 크로메이트 플러스 실러 1.300-3.200 mm (0.05-0.13 in) 0.900 mm (0.04 in) 10.700 mm (0.42 in) 일자형 홈

FAQ

스테인레스 스틸 -- 1.300-3.200 mm (0.05-0.13 in) 0.900 mm (0.04 in) 10.700 mm (0.42 in) 일자형 홈

FAQ

아연도금 및 크로메이트 플러스 실러 2.500-3.200 mm (0.10-0.13 in) 2.200 mm (0.09 in) 10.700 mm (0.42 in) 일자형 홈

FAQ

스테인레스 스틸 -- 2.500-3.200 mm (0.10-0.13 in) 2.200 mm (0.09 in) 10.700 mm (0.42 in) 일자형 홈

FAQ

아연도금 및 크로메이트 플러스 실러 1.300-6.400 mm (0.05-0.25 in) 0.900 mm (0.04 in) 13.900 mm (0.55 in) 일자형 홈

FAQ

스테인레스 스틸 -- 1.300-6.400 mm (0.05-0.25 in) 0.900 mm (0.04 in) 13.900 mm (0.55 in) 일자형 홈

FAQ

아연도금 및 크로메이트 플러스 실러 2.500-6.400 mm (0.10-0.25 in) 2.200 mm (0.09 in) 13.900 mm (0.55 in) 일자형 홈

FAQ

스테인레스 스틸 -- 2.500-6.400 mm (0.10-0.25 in) 2.200 mm (0.09 in) 13.900 mm (0.55 in) 일자형 홈

FAQ

아연도금 및 크로메이트 플러스 실러 3.800-6.400 mm (0.15-0.25 in) 3.400 mm (0.13 in) 13.900 mm (0.55 in) 일자형 홈

FAQ

스테인레스 스틸 -- 3.800-6.400 mm (0.15-0.25 in) 3.400 mm (0.13 in) 13.900 mm (0.55 in) 일자형 홈

빨리 찾기

17,018 액세스 하드웨어

재질

마감도장

색상

노브 스타일

노브 재질

접근 제한

나사산 크기

구멍 수

설치 스타일

설치

시리즈

헤드 스타일

'홈 크기

측면

작동 방향

핀 재질

리셉터클 스타일

핸들 스타일

리셉터클 타입

크기 시리즈

레버 재질

마이크로스위치 구성

스타일

개정판 버전

브라켓 크기

포장

규정 준수 사양

열림유지 기능

데모 판넬

셀프-이젝팅

버튼 재질

핸들 마감

축 직경

형태

샘플

Class

DFCI Number

Drive Out Construction