R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치
R3 - 푸쉬-투-클로오즈 래치
레져차량, 트레일러 및 상업용 운송 분야에 스타일, 품질, 출입문 및 배기지 도어 보안 제공 - 세련된 표준 및 맞춤식 마감, 저측면 설치, 인체공학적 성능과 열쇠 잠금식 보안 옵션


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
견고한 다이캐스팅 구조는 세련되고 사용자에게 편안한 패들 핸들 모양을 형성 할 수 있는 기능과 강력한 성능을 보완합니다
- 제품 수명과 극한 하중 시험 문서
- 산업 표준 성능을 충족 또는 초과하는 배기지도어 래치
- 먼지와 습기로부터 격실을 보호하는데 도움을 주는 배기지 도어 래치의 가스켓, O-링 및 셔터 락 플러그는
사용가능한 옵션
- R3-10 시리즈 엔트리 도어 래치는 래치 핸들과 더불어 데드볼트에 대해 별도의 열쇠 잠금보안 기능 제공
- R3-20 시리즈 배기지 도어 래치는대형 문을 더 안전하고 떨림없이 유지하기위한 다중 포인트 래칭 제공
- 두 시리즈 모두 광택 크롬, 검정색, 흰색 및 고객 맞춤 사양 색상의 분체 도장 마감 제공
- 두 시리즈 모두 열쇠 잠금 또는 비잠금식 가능 - 분리 가능한 락 플러그와 함께 또는 없이 설치됨
- 편안한 그립과 사용자 로고 성형이 제공되는 오버 몰드 열쇠 옵션
기술표준 및
- 다양한 디자인이 문 두께 1.5 mm ~ 50 mm (0.062"" ~ 2.00"") 수용
산업 적용 사례
- 버스
- 캠핑카
- 화물운송 트레일러
- 경주마 트레일러
- 레져 차량
- 여행용 트레일러
- 트럭 및 트럭 전장