SC - 독립형 전자식 시스템
SC - 독립형 전자식 시스템
Southco의 SC 독립형 전자식 잠금 시스템은 액세스 제어 장치, 전자 잠금, 전기 오버라이드 및 전원 공급장치를 단일 장치에 결합합니다. 이 AA 배터리로 작동되는 시스템은 키패드나 RFID 액세스에 사용할 수 있으며 세련된 인체공학적 디자인을 갖추고 어셈블리에 삽입됩니다. 시스템은 다양한 애플리케이션을 위한 완벽한 전자 잠금 기능을 제공하여 기계식에서 전자식 액세스로 간단히 업그레이드가 가능합니다.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
독립형 전자식 잠금 시스템은 표준 패널에 손쉽게 장착할 수 있는 단일 구성 요소로 디자인되어 캐비닛 디자인에 전자식 액세스 솔루션 통합하는 과정이 간소화되고 별도의 구성 요소를 배선하거나 연결할 필요가 없습니다.
- 독특한 전기 오버라이드 기능
- 키사용 없이 액세스 제어를 간소화
- 단일 구성품 디자인으로 배선 없이 간단히 통합 가능
- 3개의 AA 배터리로 작동
- 프로그래밍 키는 간단하고 빠른 등록을 제공
- 낮은 전원 작동은 배터리 교체 간격을 연장
- LED 표시기는 프로그래밍과 작동 중 시각적 피드백을 제공
- 보안 캠 잠금 메커니즘은 여러 캐비닛 디자인을 수용
- 세로 또는 가로 설치
사용가능한 옵션
- 키패드 또는 RFID 액세스 제어 옵션 사용 가능
- 여러 캐비닛을 수용하기 위해 단일 또는 다중점 래칭 사용 가능
- 고객 맞춤형 색상 제공
- 고객 로고를 추가하는 기능
기술표준 및
- 산업 표준 25x150 패널에 적합
산업 적용 사례
- 케이스류
- 기구용 함체
- 선박 및 해양 장비
- 의료용 디스펜서 및 보관 장비
- 의료용 지원 시스템 및 홈케어
- 서버 및 데이터 저장장치