V2/V3/V4 - 버사 래치 시리즈 당김형 래치
V2/V3/V4 - 버사 래치 시리즈 당김형 래치
버사-래치 설계에는 래치와 키퍼가 동일 평면에서 유지되어야 하는 애플리케이션에서 판넬과 프레임 간 치수 차이를 허용할 수 있도록 외부 장력 스프링이 장착되어 있습니다


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
다양한 재질로 선택 가능한 여러가지 래치 크기는 프레임과 판넬간의 애플리케이션 변이량을 수용합니다
- 스프링 장전형 앵커 플레이트가 밀폐 및 가스켓 세트의 차이를 최대 2.3 mm(0.09")까지 보정
- 다양한 범위의 래치 크기가 키퍼에 대한 다양한 래치 장착 치수 허용
- 잠금 또는 탬퍼 표시 보호용 보안 옵션 사용 가능
- 일부 모델의 경우 스테인레스 스틸 재질로 제공 가능
사용가능한 옵션
- 작고 짧은 블레이드 스타일의 패드록 잠금 가능 옵션 사용 가능
- 작고 짧은 블레이드 스타일의 와이어 밀폐 옵션 사용 가능
산업 적용 사례
- 자동차,트럭
- 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
- 식품 제조 및 보관 설비
- HVAC
- 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
- 잔디/정원 설비