Notícias
Novos Produtos

AV – Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B)
A Southco expandiu a sua linha de suportes de monitores AV com a adição de um suporte que fornece posicionamento firme e confiável para aplicações estáticas.Novos Produtos

HH – Fecho da tampa deslizante
Nossos aprimorados fixadores para painéis apresentam design ultrafino, mantendo o desempenho superior, com formato compacto de apenas oito milímetros.Novos Produtos

D9 – Fixadores Quarto de Volta DZUS® Tech Line
Os nossos novos fixadores quarto de volta DZUS® apresentam design compacto, manoplas de cores diversas e acesso rápido para aplicações em espaços reduzidos.Novos Produtos

E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento
As novas dobradiças com torque constante apresentam perfil baixo e corpo ampliado; e fornecem torque elevado e redução de peso para aplicações com limitação de espaço.Novos Produtos

R2/R5 – Fechos de Engate Rápido
Nossos fechos de engate rápido para painéis R5, foi atualizada com um novo acabamento que fornece maior resistência à corrosão e trava de alta resistência.Novos Produtos

E5 - Fechos Lingueta
O fecho lingueta miniatura da Southco agora está disponível com acabamento cromado, combinando um engate seguro para pequenas portas e painéis com apelo estético.Novos Produtos

E6/ST - Dobradiças de Torque Constante com Controle de Posicionamento
As novas dobradiças E6 com torque unidirecional da Southco removem o atrito da articulação em uma das direções e fornecem torque elevado na direção inversa, que mantém portas e painéis pesadono ângulo de abertura desejado.Novos Produtos

E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®
Os novos fechos de compressão daSouthco podem ser higienizados com lavadoras de alta pressão, tornando-os ideais para aplicações na indústria médica e alimentícia.Novos Produtos

37 - Fechos de Engate Rápido com Alavanca
A nova adição à linha de Fechos de Engate Rápido da Southco acomoda desalinhamentos em portas e painéis pesados, elimina ruídos e amortece a vibração.Novos Produtos

56 - Pinos de Fixação com Mola
Os novos produtos da linha de fixadores com mola da Southco oferecem instalação por rosca, facilitando a fixação e remoção de painéis finos.
Novos Produtos

R4 - Fechos Rotativos
A última adição à linha de fechos rotativos R4 da Southco combina fecho e acionador em um único produto e apresenta um design reinventado, com maçaneta alavanca com contornos quadrados.Novos Produtos

AC - Acionadores
A mais recente adição à linha de acionadores AC da Southco oferece a praticidade do travamento/destravamento eletrônico, eliminando a necessidade de usar chaves mecânicas.Notícias e Eventos

SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE
Southco is monitoring the Coronavirus situation to ensure the safety of our people and our customers.Read Southco's Coronavirus Response »