01 - Fechos Lingueta Embutidos

01 - Fechos Lingueta Embutidos

Melhore a aparência dos seus painéis com estes atrativos fechos embutidos. A base embutida na frente do painel mantém a manopla acionadora recolhida ao mesmo nível da porta. Mecanismos de engate de baixa saliência oferecem opções de instalação para travamento de ponto único ou multipontos.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Manoplas embutidas em resistentes conchas de metal, para um painel frontal com melhor aparência. Os mecanismos de travamento oferecem opções de componentes de instalação incorporados, para um sistema de travamento de ponto único ou multipontos.

  • Os modelos pequenos minimizam os requisitos de espaço para instalação da base embutida na parte frontal da porta para somente 49,2 mm (1,94") de diâmetro
  • Modelos tamanho médio, com base embutida de 82,6 mm (3,25") de diâmetro, oferecem uma maior área de empunhadura, para um acionamento mais conveniente
  • Opções de instalação incluem montagens com manopla na horizontal ou vertical quando o fecho estiver na posição fechado
  • Modelos disponível com travamento no sentido horário, para aplicações com abertura à direta (Tipo "A") e no sentido anti-horário, para aplicações com abertura à esquerda (Tipo B)
  • Adaptáveis para aplicações com travamento de ponto único ou de 2 ou 3 pontos

Opções Disponíveis

  • Disponíveis em dois tamanhos de corpos e dois modelos de manoplas, para atender às necessidades da aplicação
  • Opções com travamento com chave para fechos tamanho médio
  • Disponíveis com acabamento cromado ou preto

Padrões e Especificações

  • Classificação de inflamabilidade para fechos com manopla embutida tamanho pequeno e médio: UL94-HB

Principais aplicações

  • Indústria automotiva - veículos de passageiros e caminhões
  • Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada
  • Painéis elétricos
  • Equipamentos alimentícios
  • Painéis industriais
  • Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
  • Máquinas de venda automática