02 - Fechos Lingueta Magnéticos
02 - Fechos Lingueta Magnéticos
Conquiste flexibilidade usando estes fechos magnéticos no lugar de fechos com acionamento mecânico em aplicações onde a substituição seja possível. Estes fechos não têm partes móveis, são perfeitos para aplicações em portas e painéis metálicos leves, aceitam desalinhamentos e podem inclusive ser usados para aplicações em painéis não metálicos, por meio da instalação de uma chapa de engate de aço.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Estes fechos magnéticos oferecem inúmeras opções de instalação. A operação por ação magnética pode eliminar a necessidade de acessórios adicionais, proporcionando um visual clean e uma instalação de baixo custo.
- Fechos magnéticos em peça única que podem ser usados para manter portas de metal fechadas para fazerem o travamento em conjunto com um engate metálico afixado a superfícies não metálicas
- Modelos com instalação por encaixe são instalados rapidamente em um único furo
- Placas de engate metálicas, com montagem através de parafusos ou adesivo, estão disponíveis para aplicações em painéis não metálicos (placas vendidas separadamente)
- Esforços de operação relativamente baixos: o fecho mantém o painel firme na posição fechado, mas exige apenas um ligeiro toque para abrir ou fechar a porta
Opções Disponíveis
- Placas de impacto metálicas com montagem através de parafusos ou adesivo disponíveis para todos os modelos
- Instalação lateral disponível através de montagem com adesivo ou suporte de instalação adicional
- Modelos retangulares com instalação por encaixe estão disponíveis em branco ou preto; o modelo redondo está disponível somente em preto
- Suportes de instalação disponíveis para a instalação das travas magnéticas retangulares em aplicações onde o batente não permite realizar a furação necessária
- Placas de aço autoadesivas ou com parafusos, para uso com qualquer modelo, devem ser pedidas separadamente
Padrões e Especificações
- Classificação de inflamabilidade: UL94-HB (somente para corpos em plástico)
Principais aplicações
- Indústria automotiva - veículos de passageiros e caminhões
- Painéis elétricos
- Expositores e quadros de avisos
- Painéis industriais
- Máquinas de venda automática