07 - Fechos de Engate Rápido
07 - Fechos de Engate Rápido
Escolha este fecho de perfil baixo, que apresenta o mesmo sistema de alavancagem e segurança de travamento de um mecanismo com giro superior, para as aplicações em painéis com encontro em um mesmo plano. Basta engatar para fechar e levantar a alavanca para abrir. Um design de linhas finas com um visual clean e baixa saliência, que garante mínima interferência no design do painel e maior proteção contra acidentes.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Duas articulações moldadas no corpo do fecho criam uma ação de travamento com giro superior em um único movimento contínuo. Este modelo de baixo custo e moldado por injeção está disponível em versões com ou sem engate secundário, para maior segurança.
- A maçaneta larga e plana esconde todos os acessórios de instalação
- Desenho de baixa saliência: somente 7,9 mm (0,31") acima da superfície da porta
- Modelo moldado em peça única com dobradiças integradas, sem pinos de metal adicionais
- Instalação rápida e fácil
- Produzido completamente em materiais não-corrosivos
Opções Disponíveis
- O fecho básico está disponível em branco ou preto
- O fecho básico também pode ser produzido em cores personalizadas, através de encomenda especial
- O engate secundário está disponível em preto ou vermelho
Padrões e Especificações
- Classificação de inflamabilidade: UL94-HB
Principais aplicações
- Equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e periféricos
- Painéis elétricos
- Equipamentos alimentícios
- Climatização
- Equipamentos para paisagismo e jardinagem
- Indústria náutica
- Equipamentos médicos