14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
É muito fácil acionar o fecho: uma fração de volta libera a ação de compressão e gira a lingueta para fora do engate ou batente. Uma grande variedade de modelos disponíveis, com acionamento manual ou por ferramenta, proporciona opções de fechos com a conveniência de um acesso rápido ou com a segurança de um acesso restrito, com acionamento por chave ou ferramentas.
- Opções de modelos com lingueta reta e com dobra oferecem uma grande variedade de opções de altura para um único tamanho de corpo
- No geral, as opções de altura entre todos os modelos variam de 3,2 mm (0,13") a 42,9 mm (1,69")
- Tolerância de altura e força de compressão facilmente reguladas pelo usuário final permitem uma grande variedade de opções de instalação e modificações
- Instalação em furo redondo é altamente conveniente tanto para montagem em grande volume de produção quanto para instalação em campo, com opções de instalação com saliência ou completamente embutida
- Proporciona soluções econômicas em aplicações onde a força de compressão não é um ponto crítico
- Modelos em tamanho pequeno também podem ser usados como mecanismos de inserção/ejeção
Opções Disponíveis
- Placa de acabamento opcional cobre os acessórios de instalação
- Diversas opções de materiais oferecem opções resistentes à corrosão
- Disponível em modelos "Tipo A" e "Tipo B", para portas com abertura à direita ou à esquerda
- Opções com trancamento com chave proporcionam maior segurança
Padrões e Especificações
- Classificação de inflamabilidade para manoplas em nylon: UL94-HB
Principais aplicações
- Indústria automotiva - caminhões
- Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada
- Painéis elétricos
- Expositores e quadros de avisos
- Equipamentos alimentícios
- Climatização
- Painéis industriais
- Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
- Indústria náutica
- Equipamentos médicos
- Redes, Telecomunicações, Computadores
- Indústria ferroviária
- Máquinas de venda automática



- Manopla em nylon preto (disponível no tamanho médio)
- Manopla recartilhada (disponível nos tamanhos médio e grande)
- Manopla preta curta (disponível no tamanho médio)