16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
16/27/48 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Furo Único
Proporcione uma ação de compressão firme, capaz de reduzir vibração e ruídos no painel, usando estes modelos de fechos compactos. Vários modelos de acionamento disponíveis oferecem a opção de escolha entre a conveniência de um acionamento manual ou a segurança de um acesso restrito com modelos acionados por ferramenta, ambos facilmente operados com uma fração de volta.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ao fechar, a lingueta gira em um eixo roscado até estar completamente engatada no batente, então um giro extra ajusta a força de compressão a ser aplicada no batente. Para abrir, um giro curto libera a compressão e desloca a lingueta para fora do batente ou engate.
- Manoplas com acionamento manual oferecem uma superfície texturizada, para maior aderência
- Modelos com acionamento por inserto proporcionam a segurança adicional de um acesso restrito
- Tolerância de altura e força de compressão facilmente regulados pelo usuário final permitem uma grande variedade de opções de instalação e modificações
- Várias opções de linguetas disponíveis proporcionam um intervalo de altura de 0,8 mm (0,03") e 22,2 mm (0,88")
- Modelos com instalação em furo único garantem uma instalação simples e rápida
Opções Disponíveis
- Disponíveis em diversos tamanhos, para atender aos requisitos de dimensão e intervalo de alcance de inúmeras aplicações
- Um indicador de posição da lingueta (opcional) mostra a posição da lingueta dentro do painel
- Diversos modelos de insertos atendem a requisitos de aplicações com acionamento manual ou por inserto
- Várias opções de materiais e acabamentos, incluindo materiais resistentes à corrosão
Padrões e Especificações
- Temperatura de operação: -20°C (0°F) a 80°C (180°F)
- Classificação de inflamabilidade para manoplas em nylon preto: UL94-HB ou UL94-V2
Principais aplicações
- Indústria aeroespacialIndústria automotiva - Caminhões
- Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada
- Painéis elétricos
- Expositores e quadros de avisos
- Equipamentos alimentícios
- Climatização
- Painéis industriais
- Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
- Indústria náutica
- Equipamentos médicos
- Redes, telecomunicações, computadores
- Indústria ferroviária
- Máquinas de venda automática





- Modelo com manopla (disponível em tamanho pequeno)
- Modelo com manopla em nylon preto (disponível em tamanho miniatura)
- Modelo com manola recartilhada (disponível em tamanho mini)



- Inserto fenda (disponível nos tamanhos miniatura e pequeno)
- Inserto soquete sextavado (disponível nos tamanhos miniatura e pequeno)
- Inserto Phillips (disponível em tamanho pequeno)