37 -Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível

37 -Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível

A série 37 dos Fechos de Engate Rápido com Maçaneta Flexível apresenta uma construção reforçada em um corpo flexível que acomoda o desalinhamento de portas e painéis irregulares e proporciona maior força de tração e fixação. O modelo flexível, tipo puxe e prenda, somado à generosa área de empunhadura, garante que os fechos da série 37 sejam muito fáceis de operar em campo, mesmo com o uso de luvas de proteção.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Maçanetas flexíveis em borracha EPDM absorvem e reduzem os efeitos de vibração e proporcionam a flexibilidade necessária para garantir um fechamento firme e seguro, mesmo com variações em alinhamento e tolerâncias.

  • Corpos flexíveis mantêm painéis unidos de maneira firma, mesmo sob efeitos de vibração
  • Operação simples e intuitiva, tipo puxe e prenda
  • Materiais resistentes aos efeitos de corrosão e raios UV, adequados para aplicações em ambientes externos
  • Materiais macios evitam danos ao acabamento do produto

Opções Disponíveis

  • Corpo em cinco tamanhos diferentes e dois modelos de maçanetas
  • Tamanhos variados e opções em montagem permitem a seleção do fecho ideal para atender aos requisitos individuais de cada aplicação
  • Opções em suportes de instalação e retentores em aço ou aço inoxidável

Principais aplicações

  • Caminhões, veículos militares, veículos especiais
  • Veículos e equipamentos agrícolas, para construção e fora de estrada
  • Máquinas industrial
  • Climatização - Aquecimento, ventilação e ar condicionado
  • Ônibus urbanos, ônibus rodoviários, trailers e motor homes

Maçaneta com aba em tamanho pequeno, comprimento total de 52,4 mm (2,06") quando engatado
Maçaneta T em tamanho pequeno, comprimento total de 58,7 mm (2,31") quando engatado
O modelo maçaneta com aba em tamanho médio tem um comprimento total de 68,3 mm (2,69") quando engatado
O modelo Maçaneta T em tamanho médio tem um comprimento total de 75 mm (2,94") quando engatado
Maçaneta T em tamanho grande tem um comprimento total de 102 mm (4,00") quando engatada
Maçaneta T em tamanho extragrande (Série 100) tem um comprimento total de 130,2 mm (5,13") quando engatado
Maçaneta T em tamanho extragrande (Série 130) tem um comprimento total de 247,7 mm (9,75") quando engatado