57 - Fecho de Compressão com mola

57 - Fecho de Compressão com mola

Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Uma grande variedade de tamanhos de fechos e modelos de acionamento complementam o versátil desempenho destes fechos com lingueta tipo mola com compressão auto ajustável. Eles atendem as necessidades de uma infinidade de aplicações que não exigem forças de compressão específicas.

  • A lingueta em aço mola proporciona um nível de compressão crescente conforme o fecho é girado e aumenta a tensão do fecho na posição fechado
  • Modelos com mola serrilhada proporcionam maior atrito, para um travamento mais resistente a vibração
  • O usuário controla a força de compressão desejada
  • Linguetas de aço mola são mais tolerantes a um manuseio mais bruto, como o que ocorre com portas e placas removíveis
  • Modelos com instalação em 3 furos redondos permitem a fixação por rebites, pinos ou solda

Opções Disponíveis

  • Construção opcional em aço inox para aplicações que exigem materiais não corrosíveis
  • Opções de espaçadores permitem o ajuste para diferentes dimensões de portas e batentes
  • Chaves para acesso por inserto devem ser compradas separadamente

Principais aplicações

  • Indústria automotiva - veículos de passageiros e caminhões
  • Computadores, redes
  • Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada
  • Expositores e quadros de avisos
  • Equipamentos alimentícios
  • Climatização
  • Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
  • Equipamentos para paisagismo e jardinagem
  • Indústria ferroviária

  • Os fechos em tamanho mini atendem a requisitos de altura desde 1,2 mm (0,05") até 4,3 mm (.17")
  • Os fechos em tamanho pequeno satisfazem a requisitos de altura de 1,2 mm (0,05") até 6,4 mm (0,25")
  • Os fechos em tamanho médio satisfazem a requisitos de altura desde 1,6 mm (0,06") até 14,3 mm (0,56")
  • Os fechos em tamanho grande satisfazem a requisitos de alcance desde 2,4 mm (0,09") até 14,3 mm (0,56")
  • Os fechos em tamanho grande com maçaneta tipo alça satisfazem a requisitos de alcance desde 2,4 mm (0,09") até 35,5 mm (1,39")
Acionamento manual:
Manopla recartilhada (disponível nos tamanhos miniatura, pequeno e médio)
Manopla preta (disponível nos tamanhos miniatura, pequeno, médio e grande)
Puxador tipo barra em T (disponível nos tamanhos médio e grande)
Maçaneta com alça (disponível no tamanho grande)

Acionamento por ferramenta
Inserto TP3 (triangular - disponível no tamanho médio)
Inserto fenda (disponível nos tamanhos miniatura, pequeno, médio e grande)
Soquete sextavado 4 mm (disponível no tamanho médio), soquete sextavado 8 mm (disponível no tamanho grande)