67 - Puxadores Ocultos

67 - Puxadores Ocultos

Os Puxadores Ocultos da Série 67 da Southco apresentam um design totalmente embutido, que elimina pontos de engate e aprimora o design industrial de aplicações onde estética e estilo são importantes. O puxador fica guardado dentro do corpo quando não está em uso. Quando acionado, o puxador gira para fora e proporciona uma confortável empunhadura para a abertura de portas e painéis.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Disponíveis em diversos tamanhos, para atender aos requisitos dimensionais e de resistência mecânica, os Puxadores Ocultos da Série 67 oferecem uma empunhadura conveniente, com mínima saliência sobre a porta

  • O corpo do fecho, totalmente embutido, esconde o puxador quando este não está em uso
  • Proporcionam uma empunhadura perfeita para a operação de portas e painéis de vários tamanhos
  • Preparação e instalação simples com o uso de parafusos
  • A instalação totalmente embutida complementa o design industrial de inúmeras aplicações

Opções Disponíveis

  • Opções com puxador tamanho grande integrado e botão de acionamento facilitam a operação
  • Opções com mola integrada proporcionam rápido acesso ao puxador
  • Acabamentos padrão disponíveis: preto ou prata
  • Opções com cores personalizadas disponíveis, para complementar o visual final do seu produto

Padrões e Especificações

  • Todos os corpos e buchas de instalação plásticas atendem à classificação de ininflamabilidade UL94-HB
  • O puxador pequeno, em plástico, atende à classificação de ininflamabilidade UL94-V2

Principais aplicações

  • Ônibus urbanos, ônibus rodoviários, trailers e motor homes
  • Fabricantes de painéis
  • Máquinas industriais
  • Indústria ferroviária
  • Servidores, armazenamento de dados

Os fechos em tamanho pequeno (Série 10) contam com um puxador em plástico. Carga máxima de trabalho: 620 N (140 lb)
Os fechos em tamanho médio (Série 20) contam com um puxador em alumínio. Carga máxima de trabalho: 440 N (100 lb)
Os fechos em tamanho grande (Série 40) contam com uma maçaneta em alumínio. Carga máxima de trabalho: 580 N (130 lb)