93 - Fechos de impacto - chave opcional

93 - Fechos de impacto - chave opcional

Fácil instalação, diversas opções de acionamento, rápida operação de abertura e fechamento de portas e opções de travamento flexíveis fazem com que estes Fechos de Impacto sejam os favoritos dos usuários de uma grande variedade de painéis. Todos os fechos dessa categoria oferecem travamento com chave, incluindo alguns modelos com recursos de operação sem a necessidade de usar a chave todas as vezes que se necessita abrir o painel.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Várias opções de acionamento para um mesmo mecanismo de travamento comum fazem com que seja fácil que estes amigáveis fechos atendam às suas preferências pessoais e aos requisitos da sua aplicação.

  • Vários tipos de acionamento, alturas externas livres, altura de engate e um travamento seguro ajudam a satisfazer os requisitos de inúmeras aplicações
  • Modelos com acionamento por chave, manopla ou botão disponíveis
  • Trave, para acesso com chave em cada uso ou destrave, para acesso repetitivo
  • Todos os modelos são facilmente instalados em furo único

Opções Disponíveis

  • Modelos com acionamento por botão e manopla também disponíveis em opções sem travamento
  • Disponíveis em acabamento preto e cromado
  • Puxador tipo aba opcional disponível para os modelos com botão (série 300). A aba pode ser montada na mesma direção da lingueta ou perpendicular a esta
  • Modelos de baixa saliência oferecem capa protetora opcional, para proteção contra umidade e poeira
  • Mola ejetora opcional para modelos com botão (série 300) ajudam a abrir a porta e evitam ruídos

Padrões e Especificações

  • Carga máxima de trabalho para a Série 100: 560 N (125 lb)
  • Carga máxima de trabalho para a Série 200: 370 N (75 lb)
  • Carga máxima de trabalho para a Série 300: 530 N (120 lb)

Principais aplicações

  • Indústria automotiva - veículos de passageiros e caminhões
  • Veículos e equipamentos para construção
  • Painéis elétricos
  • Equipamentos alimentícios
  • Climatização
  • Painéis industriais
  • Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
  • Equipamentos para paisagismo e jardinagem
  • Indústria náutica
  • Equipamentos médicos

Modelos com botão contam com construção em materiais resistentes a corrosão e, quando destravados, podem ser acionados repetidamente sem o uso da chave
Os modelos de baixa saliência com acionamento com chave são operados somente com o uso da chave
Os modelos com manopla proporcionam uma superfície recartilhada, para uma empunhadura firme e, quando destravados, podem ser acionados repetidamente sem o uso da chave
Os fechos da Série 300 oferecem 25 mm (1.00") de altura, para portas com espessura máxima de 12,7 mm (0,50")
Os fechos da Série 300 com puxador oferecem 23 mm (1,00") de altura, para portas com espessura máxima de 10,3 mm (0,407")
Os fechos da Série 200 oferecem 20 mm (0,812") de altura, para portas com espessura máxima de 9,5 mm 3,72"
Os fechos da Série 100 oferecem 25 mm (1,00") de altura, para portas com espessura máxima de 12,75 mm (0,500")
Modelo de baixa saliência, com acionamento com chave, ocupa somente 4,8 mm (0,19") sobre o painel